NESY069 February   2025

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   簡介
  5.   MHEV 與 BEV 的 48V 的不同
  6.   減少線束
  7.   48V 架構
  8.   48V 設計挑戰
  9.   結論
在本白皮書中,我們將探討對適用電動車與油電混合車的 48V 低電壓軌系統日益增長的興趣,以及工程師如何使用這些系統來縮減線束尺寸和成本,同時實現新功能。

摘要

1 MHEV 與 BEV 的 48V 的不同
進一步了解 MHEV 與 BEV 中 48V 系統的進化。
2 減少線束
閱讀含區域架構的 48V 系統如何降低線束複雜性與成本。
3 48V 架構
探索最佳化線束設計與成本的不同 48V 系統設計方法。
4 48V 設計挑戰
探索採用 48V 系統時的主要設計挑戰,其中包括暫態電壓,沿面距離/電氣間隙要求, EMC 標準及 IC 成本。