NESY069 February 2025
採用 48V 低電壓軌時所面臨的設計挑戰包括暫態電壓,沿面距離與電氣間隙要求,電磁相容性 (EMC) 標準,以及積體電路 (IC) 成本。
暫態電壓是 48V 系統中對話的主要主題。現今的 12V 系統眾所周知,其標準如國際標準化組織 (ISO) 16750-2 ,為負載突降等最糟情況事件指定電壓暫態曲線。針對 48V 系統,目前可用的標準(ISO 21780 與 Liefervorschriften [LV] 148) 皆為需高達 70V 過電壓點的 MHEV 所撰寫。但在考量切換暫態或元件裕度時,會導致元件額定值遠高於 70V。
MHEV 的標準雖然可做為起點,但對於未使用高功率啟動發電機系統,以高壓電池產生 48V 電壓的電動或混合動力系統,則未必有效。圍繞 BEV 48V 低電壓網路的確切標準仍在定義中,但 OEM 可能會開始定義自己的標準,以限制低於 70V 的線路暫態。圖 8將潛在的 BEV 標準與現有的 ISO 21780 標準進行比較。
圖 8 潛在 BEV 標準與 ISO 21780
暫態電壓比較。雖然 60V 和 70V 之間的差異可能看起來很小,但適應更高電壓的 IC 成本不一定以線性方式調整。此外,即使可以控制電源範圍,也務必考量線束故障模式事件的潛在性, ISO 7637-2 等目前標準確實可處理這些問題。
沿面距離與電氣間隙需求是 PCB 上所有導電零件間最短距離的業界標準量測結果。它們是防止電弧的重要設計參數,而電弧會在兩點間的電壓超過崩潰電壓時發生。沿面距離與電氣間隙有許多不同的標準(國際電子電機委員會 60664-1 和印刷電路研究所 2221A),OEM 甚至可能有自己的內部指南。從 12V 變為 48V 會增加沿面距離與電氣間隙需求,直接影響 IC 封裝,PCB 佈局,線束接頭等。
48V 系統的一個微小影響是,雖然有助於減少傳導損耗,但切換損耗也會增加。這在 DC/DC 轉換器和馬達驅動等切換電源轉換器的 EMC 測試中變得十分重要。將電壓 (VDS) 從 12V 增加到 48V 可減少電流 (IDS)。雖然如此,如果 48V 系統中的電壓轉換率 (t R + tF) 與 12V 系統相同,則電源切換損耗 (PSW) 會增加四倍。
雖然影響切換損耗的因素較多,但圖 9說明電壓轉換率如何影響 48V 系統中的切換損耗。如需減少 DC/DC 傳導式排放的詳細資訊,請參閱應用說明「減少 48V 車用應用降壓轉換器中的傳導式 EMI。 」
圖 9 切換損耗對 EMC 的影響。