NESY072D October 2018 – April 2025 OPA855 , OPA857 , OPA858 , OPA859
針對需要更高整合密度的系統,TI 提供用於 Tx 路徑的光達雷射驅動器,以及用於 Rx 路徑的放大器,其可處理從光電偵測器直接到類比數位轉換器 (ADC) 或時間至數位轉換器 (TDC) 的連接。LMG1025 是一款離散式雷射驅動器,可驅動能產生 1.25nS 脈衝的外部氮化鎵場效電晶體 (FET)。TI 整合式 LMH13000 雷射驅動器不需要外部 FET,並且可透過 50mA 高達 5A 的可調整電流驅動雷射,產生 <1nS 的脈衝。LMH13000 也比離散式雷射驅動器解決方案小了大約四倍。並聯使用多部 LMH13000 裝置可增加進入雷射的電流量。
TI 的接收路徑放大器包括適用於 ADC 系統的 LMH32401 和 LMH32404,以及適用於 TDC 系統的 LMH34400。這些裝置整合高速跨阻抗放大器 (TIA) 補償網路,並包含環境光線消除、輸入過電流箝位保護和多工器模式等功能,因此對光達應用非常有利。
環境光抵銷電路可移除 DC 環境光訊號,以更佳偵測輸入電流,並因您可使用此電路而非光二極體與放大器之間的 AC 耦合,節省電路板空間。輸入過電流保護箝位會在放大器偵測到其節點時,吸收過多電流並將其轉移至正極供應,進入飽和狀態,讓放大器更快返回線性狀態,並將脈衝延伸限制在數奈秒內。整合式光達 TIA 具備整合式輸出開關,可將多個光二極體和放大器通道連接至更少的 ADC 和 TDC 通道,因此無需離散式多工器。這樣一來,就能夠使用多個感測器,同時節省原本會被多個 ADC 和 TDC 通道佔用的電路板空間。