SLASF90E October 2023 – September 2026 MSPM0C1103 , MSPM0C1104
PRODUCTION DATA
| DGS20 PIN | RUK PIN | DYY PIN | DSG PIN | DDF PIN | YCJ PIN | PW20 PIN | PIN NAME/ IOMUX REG/ IOMUX ADDR | SIGNAL NAME | IOMUX PF | SIGNAL TYPE | BUFFER TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | B2 | 4 | NRST | NRST | (Non-IOMUX 1) 0 | RESET | RESET |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | A2 | 11 | PA0PINCM1 0x40428000 | PA0 | 1 | IO | ODIO (5V-tol) |
| BEEP | 2 | O | |||||||||
| I2C0_SDA | 3 | IOD | |||||||||
| TIMG8_C0 | 4 | IO | |||||||||
| SPI0_CS1 | 5 | IO | |||||||||
| FCC_IN | 6 | I | |||||||||
| TIMA_FAL1 | 7 | I | |||||||||
| 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | B2 | 12 | PA1PINCM2 0x40428004 | PA1 | 1 | IO | ODIO (5V-tol) |
| I2C0_SCL | 3 | IOD | |||||||||
| TIMG8_C1 | 4 | IO | |||||||||
| HFCLKIN | 5 | I | |||||||||
| TIMA0_C1 | 7 | IO | |||||||||
| 8 | 6 | 7 | 8 | PA2PINCM3 0x40428008 | PA2 | 1 | IO | SDIO (standard) | |||
| TIMG8_C1 | 2 | IO | |||||||||
| SPI0_CS0 | 3 | IO | |||||||||
| TIMA0_C0 | 4 | IO | |||||||||
| TIMG8_IDX | 7 | I | |||||||||
| 9 | 7 | 5 | PA4PINCM5 0x40428010 | PA4 | 1 | IO | SDIO (standard) | ||||
| TIMA0_C0N | 2 | O | |||||||||
| SPI0_POCI | 3 | IO | |||||||||
| LFCLKIN | 4 | I | |||||||||
| HFCLKIN | 5 | I | |||||||||
| TIMA0_C1N | 7 | O | |||||||||
| 10 | 8 | 8 | 10 | PA6PINCM7 0x40428018 | PA6 | 1 | IO | SDIO (standard) | |||
| TIMG14_C1 | 2 | IO | |||||||||
| SPI0_SCLK | 3 | IOD | |||||||||
| TIMA0_C1 | 4 | IO | |||||||||
| TIMG14_C2 | 5 | IO | |||||||||
| SPI0_CS0 | 6 | IO | |||||||||
| TIMA_FAL0 | 7 | I | |||||||||
| 11 | 9 | 6 | PA11PINCM12 0x4042802c | PA11 | 1 | IO | SDIO (standard) | ||||
| SPI0_SCLK | 3 | IOD | |||||||||
| I2C0_SCL | 4 | IOD | |||||||||
| TIMA_FAL0 | 5 | I | |||||||||
| 12 | 10 | PA16PINCM17 0x40428040 | PA16 | 1 | IO | SDIO (standard) | |||||
| TIMA0_C1N | 2 | O | |||||||||
| SPI0_POCI | 4 | IO | |||||||||
| TIMG14_C0 | 5 | IO | |||||||||
| FCC_IN | 6 | I | |||||||||
| ADC0_8 | (Non-IOMUX 1) 0 | A | |||||||||
| 13 | 11 | 9 | 13 | PA17PINCM18 0x40428044 | PA17 | 1 | IO | SDIO (standard) | |||
| UART0_TX | 2 | O | |||||||||
| TIMA0_C0N | 3 | O | |||||||||
| SPI0_SCLK | 4 | IOD | |||||||||
| TIMA0_C2 | 5 | IO | |||||||||
| SPI0_CS1 | 6 | IO | |||||||||
| TIMA0_C3 | 7 | IO | |||||||||
| ADC0_9 | (Non-IOMUX 1) 0 | A | |||||||||
| 14 | 12 | 10 | 14 | PA18PINCM19 0x40428048 | PA18 | 1 | IO | SDIO (standard) | |||
| UART0_RX | 2 | IO | |||||||||
| SPI0_PICO | 3 | IO | |||||||||
| TIMA0_C1N | 4 | O | |||||||||
| CLK_OUT | 5 | O | |||||||||
| TIMA0_C3 | 6 | IO | |||||||||
| TIMA0_C3N | 7 | O | |||||||||
| ADC0_7 | (Non-IOMUX 1) 0 | A | |||||||||
| 15 | 13 | 11 | 6 | 6 | D1 | 15 | PA19PINCM20 0x4042804c | PA19 | 1 | IO | SDIO (standard) |
| SWDIO | 2 | IO | |||||||||
| SPI0_SCLK | 3 | IOD | |||||||||
| SPI0_POCI | 4 | IO | |||||||||
| TIMA0_C2 | 5 | IO | |||||||||
| TIMG14_C0 | 6 | IO | |||||||||
| UART0_CTS | 7 | I | |||||||||
| 16 | 14 | 12 | 7 | 7 | C1 | 16 | PA20PINCM21 0x40428050 | PA20 | 1 | IO | SDIO (standard) |
| SWCLK | 2 | I | |||||||||
| TIMA_FAL1 | 3 | I | |||||||||
| SPI0_PICO | 4 | IO | |||||||||
| TIMA0_C2N | 5 | O | |||||||||
| TIMA0_C0 | 6 | IO | |||||||||
| UART0_RTS | 7 | O | |||||||||
| ADC0_6 | (Non-IOMUX 1) 0 | A | |||||||||
| 17 | 15 | 13 | 17 | PA22PINCM23 0x40428058 | PA22 | 1 | IO | SDIO (standard) | |||
| UART0_RX | 2 | IO | |||||||||
| SPI0_POCI | 3 | IO | |||||||||
| UART0_RTS | 4 | O | |||||||||
| CLK_OUT | 5 | O | |||||||||
| TIMA0_C1 | 6 | IO | |||||||||
| ADC0_4 | (Non-IOMUX 1) 0 | A | |||||||||
| 18 | 16 | 14 | 18 | PA23PINCM24 0x4042805c | PA23 | 1 | IO | SDIO (standard) | |||
| UART0_TX | 2 | O | |||||||||
| SPI0_CS3 | 3 | IO | |||||||||
| TIMG14_C0 | 4 | IO | |||||||||
| UART0_CTS | 5 | I | |||||||||
| TIMA0_C3 | 6 | IO | |||||||||
| TIMG14_C1 | 7 | IO | |||||||||
| 19 | 17 | 15 | 8 | 8 | A1 | 19 | PA24PINCM25 0x40428060 | PA24 | 1 | IO | SDIO (standard) |
| SPI0_CS2 | 2 | IO | |||||||||
| TIMG14_C1 | 3 | IO | |||||||||
| UART0_RTS | 4 | O | |||||||||
| TIMG14_C2 | 5 | IO | |||||||||
| TIMA0_C3N | 6 | O | |||||||||
| UART0_RX | 7 | IO | |||||||||
| ADC0_3 | (Non-IOMUX 1) 0 | A | |||||||||
| 20 | 18 | 16 | 20 | PA25PINCM26 0x40428064 | PA25 | 1 | IO | SDIO (standard) | |||
| TIMG14_C3 | 2 | IO | |||||||||
| UART0_TX | 3 | O | |||||||||
| SPI0_PICO | 4 | IO | |||||||||
| TIMG14_C1 | 5 | IO | |||||||||
| TIMA_FAL2 | 6 | I | |||||||||
| ADC0_2 | (Non-IOMUX 1) 0 | A | |||||||||
| 1 | 19 | 1 | 1 | PA26PINCM27 0x40428068 | PA26 | 1 | IO | SDIO (standard) | |||
| TIMG8_C0 | 2 | IO | |||||||||
| UART0_RX | 3 | IO | |||||||||
| SPI0_POCI | 4 | IO | |||||||||
| BEEP | 5 | O | |||||||||
| TIMG14_C0 | 6 | IO | |||||||||
| TIMA_FAL0 | 7 | I | |||||||||
| ADC0_1 | (Non-IOMUX 1) 0 | A | |||||||||
| 2 | 20 | 1 | 1 | B1 | 2 | PA27PINCM28 0x4042806c | PA27 | 1 | IO | SDIO (standard) | |
| TIMG8_C1 | 2 | IO | |||||||||
| SPI0_CS3 | 3 | IO | |||||||||
| TIMA0_C0N | 4 | O | |||||||||
| UART0_TX | 5 | O | |||||||||
| SPI0_POCI | 6 | IO | |||||||||
| TIMA_FAL2 | 7 | I | |||||||||
| ADC0_0 | (Non-IOMUX 1) 0 | A | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | PA28PINCM29 0x40428070 | PA28 | 1 | IO | SDIO (standard) | |||
| TIMA0_C0 | 2 | IO | |||||||||
| UART0_RX | 5 | IO | |||||||||
| TIMG8_IDX | 7 | I | |||||||||
| ADC0_5 | (Non-IOMUX 1) 0 | A | |||||||||
| 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | C2 | 9 | VDD | VDD | (Non-IOMUX 1) 0 | PWR | PWR |
| 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | D2 | 7 | VSS | VSS | (Non-IOMUX 1) 0 | PWR | PWR |