SLLU331 March 2021 ISO6721 , ISO6721-Q1 , ISO6741 , ISO6741-Q1 , ISO7021 , ISO7041 , ISO7131CC , ISO7140CC , ISO7140FCC , ISO7141CC , ISO7141FCC , ISO7142CC , ISO7142CC-Q1 , ISO721 , ISO721-Q1 , ISO721M , ISO721M-EP , ISO722 , ISO722-Q1 , ISO7220A , ISO7220A-Q1 , ISO7220B , ISO7220C , ISO7220M , ISO7221A , ISO7221A-Q1 , ISO7221B , ISO7221C , ISO7221C-HT , ISO7221C-Q1 , ISO7221M , ISO722M , ISO7230C , ISO7230M , ISO7231C , ISO7231C-Q1 , ISO7231M , ISO7240C , ISO7240CF , ISO7240CF-Q1 , ISO7240M , ISO7241A-EP , ISO7241C , ISO7241C-Q1 , ISO7241M , ISO7242C , ISO7242C-Q1 , ISO7242M , ISO7310-Q1 , ISO7310C , ISO7310FC , ISO7320-Q1 , ISO7320C , ISO7320FC , ISO7321-Q1 , ISO7321C , ISO7321FC , ISO7330-Q1 , ISO7330C , ISO7330FC , ISO7331-Q1 , ISO7331C , ISO7331FC , ISO7340-Q1 , ISO7340C , ISO7340FC , ISO7341-Q1 , ISO7341C , ISO7341FC , ISO7342-Q1 , ISO7342C , ISO7342FC , ISO7420 , ISO7420E , ISO7420FCC , ISO7420FE , ISO7420M , ISO7421 , ISO7421-EP , ISO7421A-Q1 , ISO7421E , ISO7421E-Q1 , ISO7421FE , ISO7520C , ISO7521C , ISO7631FC , ISO7631FM , ISO7640FM , ISO7641FC , ISO7641FM , ISO7710 , ISO7710-Q1 , ISO7720 , ISO7720-Q1 , ISO7721 , ISO7721-Q1 , ISO7730 , ISO7730-Q1 , ISO7731 , ISO7731-Q1 , ISO7740 , ISO7740-Q1 , ISO7741 , ISO7741-Q1 , ISO7741E-Q1 , ISO7742 , ISO7742-Q1 , ISO7760 , ISO7760-Q1 , ISO7761 , ISO7761-Q1 , ISO7762 , ISO7762-Q1 , ISO7763 , ISO7763-Q1 , ISO7810 , ISO7820 , ISO7821 , ISO7830 , ISO7831 , ISO7840 , ISO7841 , ISO7842 , ISOW7821 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844
Table 5-1 shows the bill of materials (BOM) for this EVM.
| Item | Designator | Description | Manufacturer | Part Number | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C19, C24, C25, C30 | CAP, CERM, 0.1 uF, 25 V, ±5%, X7R, 0603 | AVX | 06033C104JAT2A | 10 |
| 2 | C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C29 | CAP, CERM, 1 uF, 25 V, ±10%, X5R, 0603 | TDK | C1608X5R1E105K080AC | 20 |
| 3 | H1, H2, H3, H4 | Bumpon, Hemisphere, 0.44 X 0.20, Clear | 3M | SJ-5303 (CLEAR) | 4 |
| 4 | J1, J2, J3, J4 | Header, 100mil, 6x2, Gold, TH | TE Connectivity | 87227-6 | 4 |
| 5 | LBL1 | Thermal Transfer Printable Labels, 0.650" W x 0.200" H - 10,000 per roll | Brady | THT-14-423-10 | 1 |
| 6 | P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9, P10, P11, P14, P15, P16 | Header, 2.54 mm, 2x1, Gold, TH | Wurth Elektronik | 61300211121 | 12 |
| 7 | P6, P7, P12, P13 | Header, 2.54 mm, 5x2, Gold, TH | Wurth Elektronik | 61301021121 | 4 |