SLVSFK0B May 2024 – February 2025 TPS22991
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tON | Turn ON time | VIN = 5.0V | 302 | µs | |||
| VIN = 3.3V | 259 | µs | |||||
| VIN = 1.8V | 216 | µs | |||||
| VIN = 1.0V | 198 | µs | |||||
| tR | Output rise time | VIN = 5.0V | 173 | µs | |||
| VIN = 3.3V | 141 | µs | |||||
| VIN = 1.8V | 107 | µs | |||||
| VIN = 1.0V | 81 | µs | |||||
| tD | Delay time | VIN = 5.0V | 127 | µs | |||
| VIN = 3.3V | 117 | µs | |||||
| VIN = 1.8V | 109 | µs | |||||
| VIN = 1.0V | 116 | µs | |||||
| tOFF | Turn OFF time | VIN = 5.0V | 6 | µs | |||
| VIN = 3.3V | 4 | µs | |||||
| VIN = 1.8V | 2 | µs | |||||
| VIN = 1.0V | 4 | µs | |||||
| tF | Output fall time | VIN = 5.0V | 5 | µs | |||
| VIN = 3.3V | 5 | µs | |||||
| VIN = 1.8V | 5 | µs | |||||
| VIN = 1.0V | 5 | µs | |||||