SLVSKO1 November 2025 SN74AHC3G99-Q1
PRODUCTION DATA
| PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | LOAD CAPACITANCE | VCC | -40°C to 125°C | UNIT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | TYP | MAX | ||||||
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 2V | 5.8 | 10 | 16.4 | ns |
| tPHL | 2V | 5.8 | 9.9 | 17.5 | ns | |||
| tPLH | B | Y | CL = 15pF | 2V | 5.7 | 9.7 | 16.4 | ns |
| tPHL | 2V | 5.7 | 9.7 | 17.5 | ns | |||
| tPLH | C | Y | CL = 15pF | 2V | 5.7 | 10.6 | 15.7 | ns |
| tPHL | 2V | 5.7 | 9.5 | 18.1 | ns | |||
| tPLH | D | Y | CL = 15pF | 2V | 5.3 | 9.3 | 14.5 | ns |
| tPHL | 2V | 5.3 | 8.7 | 15.9 | ns | |||
| tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 2V | 8.4 | ns | ||
| tPHL | 2V | 8.3 | ns | |||||
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 3.3V | 4.3 | 6 | 10 | ns |
| tPHL | 3.3V | 3.9 | 5.4 | 10.4 | ns | |||
| tPLH | B | Y | CL = 15pF | 3.3V | 4.3 | 5.9 | 10.1 | ns |
| tPHL | 3.3V | 3.9 | 5.4 | 10.4 | ns | |||
| tPLH | C | Y | CL = 15pF | 3.3V | 4.2 | 6.3 | 9.8 | ns |
| tPHL | 3.3V | 3.8 | 5.4 | 10.9 | ns | |||
| tPLH | D | Y | CL = 15pF | 3.3V | 4 | 5.5 | 9.3 | ns |
| tPHL | 3.3V | 3.6 | 4.9 | 9.7 | ns | |||
| tPLH | OE | Y | CL = 15pF | 3.3V | 6.1 | ns | ||
| tPHL | 3.3V | 4.8 | ns | |||||
| tPLH | A | Y | CL = 15pF | 5V | 3.6 | 5 | 7.6 | ns |
| tPHL | 5V | 3 | 4.1 | 7.4 | ns | |||
| tPLH | B | Y | CL = 15pF | 5V | 3.6 | 4.8 | 7.5 | ns |
| tPHL | 5V | 3 | 4.2 | 7.4 | ns | |||
| tPLH | C | Y | CL = 15pF | 5V | 3.5 | 5.1 | 7.6 | ns |
| tPHL | 5V | 3 | 4 | 7.7 | ns | |||
| tPLH | D | Y | CL = 15pF | 5V | 3.4 | 4.6 | 7.1 | ns |
| tPHL | 5V | 2.8 | 3.8 | 7 | ns | |||
| tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | 5V | 5.3 | ns | ||
| tPZL | 5V | 3.6 | ns | |||||
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 2V | 7.3 | 12.1 | 20.6 | ns |
| tPHL | 2V | 7.3 | 11.5 | 21.3 | ns | |||
| tPLH | B | Y | CL = 50pF | 2V | 7.3 | 11.8 | 20.6 | ns |
| tPHL | 2V | 7.2 | 11.3 | 21.4 | ns | |||
| tPLH | C | Y | CL = 50pF | 2V | 7.2 | 12.5 | 19.8 | ns |
| tPHL | 2V | 7.1 | 11.2 | 21.8 | ns | |||
| tPLH | D | Y | CL = 50pF | 2V | 6.9 | 11.4 | 18.6 | ns |
| tPHL | 2V | 6.8 | 10.4 | 19.6 | ns | |||
| tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 2V | 11.4 | ns | ||
| tPZL | 2V | 9.8 | ns | |||||
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 3.3V | 5.4 | 7.3 | 12.8 | ns |
| tPHL | 3.3V | 5 | 6.6 | 13 | ns | |||
| tPLH | B | Y | CL = 50pF | 3.3V | 5.3 | 7.2 | 12.8 | ns |
| tPHL | 3.3V | 5 | 6.6 | 13 | ns | |||
| tPLH | C | Y | CL = 50pF | 3.3V | 5.2 | 7.5 | 12.6 | ns |
| tPHL | 3.3V | 5 | 6.4 | 13.5 | ns | |||
| tPLH | D | Y | CL = 50pF | 3.3V | 4.9 | 6.8 | 12.1 | ns |
| tPHL | 3.3V | 4.8 | 6 | 12.3 | ns | |||
| tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 3.3V | 8.1 | ns | ||
| tPZL | 3.3V | 5.8 | ns | |||||
| tPLH | A | Y | CL = 50pF | 5V | 4.4 | 5.9 | 9.5 | ns |
| tPHL | 5V | 4 | 5.1 | 9.5 | ns | |||
| tPLH | B | Y | CL = 50pF | 5V | 4.4 | 5.8 | 9.5 | ns |
| tPHL | 5V | 4 | 5.1 | 9.5 | ns | |||
| tPLH | C | Y | CL = 50pF | 5V | 4.4 | 6 | 9.6 | ns |
| tPHL | 5V | 3.9 | 5 | 9.7 | ns | |||
| tPLH | D | Y | CL = 50pF | 5V | 4.2 | 5.5 | 9.1 | ns |
| tPHL | 5V | 3.8 | 4.7 | 9 | ns | |||
| tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | 5V | 6.4 | ns | ||
| tPZL | 5V | 4.6 | ns | |||||