Adoptamos un enfoque a nivel de sistema para las aplicaciones de comunicaciones de infraestructura inalámbrica, para lo cual ofrecemos una amplia cartera de transceptores inalámbricos integrados con convertidores de datos y funciones analógicas y digitales. Nuestra cartera es compatible con la tecnología 2G-6G y los requisitos de Open Radio Access Network (O-RAN). Se admiten las aplicaciones como radios MIMO masivas, unidades de radio remotas, celdas pequeñas, repetidores, sistemas de antena distribuida (DAS) y femtoceldas. Además, nuestros transceptores también se pueden utilizar en varios equipos finales de Satcom, desde cargas útiles de comunicaciones hasta estaciones de conexión a tierra/puerta de enlace y módems en terminales de usuario de satcom. Ofrecemos compatibilidad con una amplia gama de bandas de frecuencia, incluidas las bandas 3GPP, las bandas MSS (Servicio de Satélite Móvil) y las nuevas bandas emergentes para redes terrestres y no terrestres. Nuestros transceptores cuentan con predistorsión digital integrada (DPD) y tecnología de reducción del factor de cresta (CFR) que simplifican enormemente los diseños de sistemas y mejoran la eficiencia de potencia del sistema. Además, admiten múltiples bandas en modos dúplex por división de frecuencia y tiempo (FDD y TDD). Con nuestros transceptores de radiofrecuencia (RF) de alto rendimiento, puede diseñar una amplia gama de comunicaciones inalámbricas desde la conexión a tierra hasta el espacio.
¿Por qué elegir TI para su sistema de infraestructura inalámbrica?
Integridad de señal mejorada
Obtenga señales claras con muestreo de RF para amplificar y transmitir señales sin problemas en su sistema.
Eficiencia energética mejorada
Habilite la eficiencia energética con transceptores de bajo consumo y alto rendimiento, a la vez que mantiene la fiabilidad del dispositivo.
Diseños flexibles de costo optimizado
Reduzca los costos de la lista de materiales con la flexibilidad de elegir el producto adecuado para el trabajo de nuestra cartera de transceptores.
Arquitecturas de transceptores habilitadas para su diseño
Mayor ancho de banda, mayor escalabilidad y menores costos: estos son los requisitos de los sistemas de infraestructura inalámbrica actuales. Nuestros transceptores de muestreo de radiofrecuencia (RF) están perfectamente equipados responder a los retos de su diseño.
- Convertidores de datos de alta velocidad. Nuestros transceptores están equipados con convertidores digital-analógico y analógico-digital que pueden operar hasta 12 GSPS.
- Encapsulados pequeños. Aproveche nuestro encapsulado de matriz de bolas con inversión de chip de 17 mm por 17 mm para diseños con limitaciones de espacio.
- Protección de la fiabilidad. La integración de detectores de sobrecarga de RF en nuestros transceptores mejora la protección de la fiabilidad del dispositivo.
¿En qué lo beneficia el muestreo de RF?
Obtenga más información sobre cómo funciona la detección de RF y sus ventajas en nuestra serie de videos.
Application note
System Design Considerations when Upgrading from JESD204B to JESD204C (Rev. A)
Esta nota de aplicación se centra en JESD204 y lo ayuda a identificar cuándo es el momento de actualizar su puerto serie y qué debe tener en cuenta antes de actualizar de JESD204B a JESD204C.
Application note
Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)
Esta nota de aplicación muestra cómo configurar el AFE77xx en modo TDD y cómo utilizar el módulo de evaluación (EVM) AFE77xx y el TSW14J56-EVM para mediciones TDD.
A medida que avanza la industria, también lo hace la necesidad de sistemas de bajo costo y que ocupen poco espacio. Nuestros transceptores de frecuencia intermedia (FI) cero permiten mejorar drásticamente el tamaño, el peso y el consumo energético del sistema sin sacrificar el rendimiento.
- Baja disipación de energía. Reduzca el presupuesto de energía de su diseño con nuestras soluciones de baja disipación de energía de nuestra cartera de transceptores de FI cero.
- Amplio ancho de banda. Con una amplia gama de radiofrecuencias, nuestros productos ofrecen la flexibilidad necesaria para satisfacer sus requisitos de diseño.
- Encapsulados pequeños. Aproveche nuestro encapsulado de matriz de bolas con inversión de chip de 17 mm por 17 mm para diseños con limitaciones de espacio.
Razones para utilizar un dispositivo JESD204
Obtenga más información sobre el funcionamiento de JESD204 y su relación con los convertidores de datos de alta velocidad.
Application note
Using AFE77xx in a Digital Pre-distortion System (Rev. B)
Este informe de aplicación se centra en la importancia de la predistorsión digital (DPD) y las ventajas que ofrece. Aprenderá por qué la familia de productos AFE77xx es adecuada para sistemas con DPD.
Application note
Time Division Duplexing (TDD) in AFE77xx Integrated Transceiver (Rev. A)
Esta nota de aplicación muestra cómo configurar el AFE77xx en modo TDD y cómo utilizar el módulo de evaluación (EVM) AFE77xx y el TSW14J56-EVM para mediciones TDD.
Technical Resources
White paper
Enabling Triple-Band Base Station Radio Design Using AFE7769D Featuring Skyworks Power Amplifiers
Este informe de prueba describe cómo utilizar un transceptor para linealizar un amplificador de potencia en varios casos de uso con tecnología de predistorsión digital (DPD).
Application brief
The Future of Fixed Wireless Access
Construido con la mejor tecnología de muestreo de RF de su clase, el AFE8190 ofrece soluciones de alta densidad de canales para 5G y más.
El mejor rendimiento de DPD de su clase con el AFE7769D de TI y Agilex 7 Altera
Mire este video para obtener más información sobre el kit de desarrollo que diseñó Hitek Systems. Este incluye el AFE7769D de TI y una FPGA Agilex 7 Altera.