Amplificadores de audio
Buscar por categoría
Nuestras soluciones de audio incluyen amplificadores inteligentes, de clase D y de clase AB, todos diseñados para ofrecer una alta eficiencia, baja distorsión y un excelente rendimiento térmico. Gracias a la compatibilidad con entradas analógicas y digitales, protección de altavoces y diseños optimizados para EMI, ayudamos a los ingenieros a cumplir los objetivos de rendimiento y a simplificar el diseño. Aproveche nuestras herramientas y recursos para crear sistemas de audio fiables y escalables que se adapten a su aplicación.
¿Qué hace que nuestros amplificadores de audio sean diferentes?
Explore las tecnologías de audio
Habilita un sonido más fuerte y limpio sin riesgo de daño
Nuestra tecnología de amplificador inteligente utiliza la detección de corriente (I) y tensión (V) en tiempo real para monitorear activamente las condiciones del altavoz y evitar daños por temperaturas excesivas o excursiones. La protección de bucle cerrado le permite llevar los altavoces a sus límites de rendimiento de forma segura sin afectar la fiabilidad.
Al optimizar la salida en tiempo real, la detección IV ofrece un sonido más fuerte y limpio y le ayuda a lograr un rendimiento de audio de primera calidad en diseños automotrices con limitaciones de espacio y costo.
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
TAS2563 Device Features and Controls Overview
Habilitación de las soluciones de audio para la próxima generación de vehículos
Nuestras soluciones de audio para vehículos ofrecen un sonido claro y de alta calidad con diseños compactos y eficientes. Nuestros amplificadores de clase D ofrecen un rendimiento escalable de uno a cuatro canales, con modulación de un inductor (1L) y conmutación de 2.1 MHz con la admisión de sistemas desde carriles no reforzados de 45 V.
Nuestros convertidores de audio integran un convertidor boost y un regulador de caída baja para la polarización del micrófono de alta tensión con diagnóstico de fallos de entrada, lo que reduce la lista de materiales, el espacio del tablero y la complejidad. Gracias a nuestra experiencia en infoentretenimiento, alertas de seguridad, llamadas de emergencia, sistemas de alerta acústica para vehículos, tableros de instrumentos y conducción autónoma, podemos ayudarlo a crear sistemas de audio automotriz confiables que cumplan los exigentes requisitos de rendimiento y eficiencia.
Diseño de referencia de fuente de alimentación automotriz de seguimiento y audio de clase H
Diseño de referencia del subsistema de audio de llamada de emergencia (eCall) automotriz
TAS6511-Q1ACTIVO
TAS6684-Q1ACTIVO
Ahorre espacio y reduzca los costos sin comprometer la calidad del audio automotriz
Nuestra modulación de un solo inductor (1L) es una innovación patentada automotriz que reduce en un 50 % la cantidad de inductores en los filtros inductor-condensador, disminuyendo el costo, ahorrando espacio en la placa de circuito impreso y minimizando el peso del sistema. Eliminar la conmutación en un medio puente por canal reduce las pérdidas y aumenta la eficiencia hasta en un 7 % en comparación con la modulación clase D tradicional.
Esta tecnología se integra fácilmente en amplificadores clase D sin añadir complejidad al diseño, mientras que mantiene un rendimiento de audio automotriz de alta calidad. Nuestra familia TAS67x incorpora modulación 1L y ofrece cuatro canales, con un funcionamiento de 19 V o 26 V, y diagnóstico de carga en tiempo real.
Shrinking automotive audio systems with 1L Modulation™ technology (Rev. C)
Reducción de los diseños de sistemas de audio automotrices con modulación 1L del amplificador de clase D
TAS67524-Q1ACTIVO
Aumente la eficiencia sin comprometer el sonido
Nuestros amplificadores de audio incluyen tecnologías avanzadas para maximizar la eficiencia y reducir las pérdidas de potencia. Un puente en Y conmuta de forma inteligente entre los rieles de tensión según la demanda de potencia, reduciendo el consumo en reposo hasta en un 90 % y mejorando la eficiencia entre un 15 % y un 20 %.
Los amplificadores clase H trabajan con un convertidor buck-boost interno o externo para ajustar de forma dinámica la tensión de suministro mediante el seguimiento de sobres, suministrando solo la potencia que la señal de audio requiere. Estas funciones ayudan a que los sistemas de audio automotrices y alimentados por batería funcionen más fríos, extiendan la duración de la batería y mantengan un sonido de alta calidad.
Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)
Diseño de referencia de fuente de alimentación automotriz de seguimiento y audio de clase H
TAS6684-Q1ACTIVO
Minimice la BOM y el espacio del tablero con nuestras soluciones integradas
La reducción del costo de la lista de materiales (BOM) y del espacio del tablero es una prioridad para los diseñadores de audio portátiles y automotrices. La integración de funciones importantes directamente en nuestros dispositivos minimiza la necesidad de componentes externos mientras mejora el rendimiento y la fiabilidad.
Nuestro portafolio integra receptores de línea con alta relación de rechazo de modo común, convertidores boost con reguladores de baja caída, convertidores analógicos a digitales de registro de aproximación sucesiva para diagnóstico de entradas, amplificadores de auriculares, procesamiento de señal digital (DSP) para ecualización avanzada y protección del altavoz, diagnóstico de carga en tiempo real y control clase H para una mayor eficiencia. Esta integración simplifica los diseños y acelera la comercialización sin comprometer la calidad de sonido.
Diseño de referencia del subsistema de audio de llamada de emergencia (eCall) automotriz
Diseño de referencia de fuente de alimentación automotriz de seguimiento y audio de clase H
TAS6684-Q1ACTIVO
Technical Resources
Automotive Audio Design Considerations to Minimize Amplifier Size & Thermal Load
How to Choose a Class-D Audio Amplifier (Rev. A)
SmartPA Speaker Protection Algorithm
Productos nuevos
8.8W digital input smart amplifier with integrated DSP, I/V sense & 15V class-H boost
Precio aprox. (USD)1ku |1.035
Amplif. de audio clase D, 4 canales, autom. con entrada digital de 19 V y tecnología 1L Modulation™
Precio aprox. (USD)1ku |6.889
Amp. de audio autom. clase D, cuatro canales con entrada dig. 13 A y 48 V y detección de corrient
Precio aprox. (USD)1ku |7.984
Ampli. auto. de audio de clase D, 2 canales, entrada digital de 13 A y 45 V y detección de corriente
Precio aprox. (USD)1ku |5.198