Amplificadores de audio para PC y portátiles
Nuestros amplificadores de audio para PC y portátiles se diseñan para satisfacer las demandas de los dispositivos informáticos modernos, ya que admiten factores de forma más delgados, presupuestos de potencia más bajos y mayor fidelidad de audio. Los algoritmos avanzados y las funciones de protección permiten sistemas más ruidosos, mayor confiabilidad y encapsulados más pequeños.
¿Por qué elegir TI para sus necesidades de audio?
Explore las tecnologías de audio
Habilita un sonido más fuerte y limpio sin riesgo de daño
Nuestra tecnología de amplificador inteligente utiliza la detección de corriente (I) y tensión (V) en tiempo real para monitorear activamente las condiciones del altavoz y evitar daños por temperaturas excesivas o excursiones. La protección de bucle cerrado le permite llevar los altavoces a sus límites de rendimiento de forma segura sin afectar la fiabilidad.
Al optimizar la salida en tiempo real, la detección IV ofrece un sonido más fuerte y limpio y le ayuda a lograr un rendimiento de audio de primera calidad en diseños automotrices con limitaciones de espacio y costo.
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
TAS2563 Device Features and Controls Overview
Aumente la eficiencia sin comprometer el sonido
Nuestros amplificadores de audio incluyen tecnologías avanzadas para maximizar la eficiencia y reducir las pérdidas de potencia. Un puente en Y conmuta de forma inteligente entre los rieles de tensión según la demanda de potencia, reduciendo el consumo en reposo hasta en un 90 % y mejorando la eficiencia entre un 15 % y un 20 %.
Los amplificadores clase H trabajan con un convertidor buck-boost interno o externo para ajustar de forma dinámica la tensión de suministro mediante el seguimiento de sobres, suministrando solo la potencia que la señal de audio requiere. Estas funciones ayudan a que los sistemas de audio automotrices y alimentados por batería funcionen más fríos, extiendan la duración de la batería y mantengan un sonido de alta calidad.
Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)
TAS2x20: Integre fácilmente nuestro amplificador en su diseño
Minimice la BOM y el espacio del tablero con nuestras soluciones integradas
La reducción del costo de la lista de materiales (BOM) y del espacio del tablero es una prioridad para los diseñadores de audio portátiles y automotrices. La integración de funciones importantes directamente en nuestros dispositivos minimiza la necesidad de componentes externos mientras mejora el rendimiento y la fiabilidad.