Software
Los SDK SimpleLink™ de TI proporcionan un paquete de software completo y escalable para el desarrollo de soluciones de conectividad inalámbrica automotriz. TI mantiene el SDK de forma coherente para seguir en cumplimiento con la especificación básica de Bluetooth® más reciente y obtener la certificación correspondiente.
La familia de SDK SimpleLink de baja potencia está diseñada para ser compatible con las familias de dispositivos que se incluyen a continuación
- SDK SimpleLink F3 de baja potencia para dispositivos CC23xx-Q1 y CC27xx-Q1
- SDK SimpleLink F2 de baja potencia para dispositivos CC264x-Q1
El explorador de recursos es una herramienta en línea que permite navegar y acceder rápidamente al programa informático y la documentación necesarios. Junto con CCS Cloud, permite a los usuarios ejecutar ejemplos y demostraciones en hardware de evaluación sin necesidad de descargar e instalar programas locales.
IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
El entorno de desarrollo integrado (IDE) CCStudio™ forma parte del amplio ecosistema de desarrollo CCStudio™ de TI y es un entorno de desarrollo integrado para los microcontroladores, procesadores, dispositivos de conectividad inalámbrica y sensores de radar de TI. El IDE CCStudio está disponible (...)
Herramienta de programación flash UniFlash
UniFlash forma parte del amplio ecosistema de desarrollo CCStudio™ de TI y es una herramienta de software diseñada para programar la memoria flash integrada en los microcontroladores y dispositivos de conectividad inalámbrica de TI, así como la memoria flash integrada en los procesadores de TI. (...)
Herramienta calculadora de energía Bluetooth
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio es una aplicación para Windows que ayuda a los diseñadores de sistemas de RF a evaluar fácilmente la radio en una etapa temprana del proceso de diseño para todos los dispositivos de RF de baja potencia CC1xxx y CC2xxx de TI. Simplifica la generación de los valores y comandos del (...)
Los kits de desarrollo LaunchPad™ de TI están diseñados para permitirle programar y depurar fácilmente con la funcionalidad conectar y usar. Pruebe toda la variedad de funciones de nuestra gama escalable con un hardware que cumple los requisitos normativos. Nuestros kits de desarrollo están diseñados para funcionar a la perfección tanto en línea como fuera de línea y ayudarle a comercializar sus productos con mayor rapidez.
El depurador XDS110 de Texas Instruments es una herramienta para programar y depurar microcontroladores inalámbricos automotrices compatibles con XDS. Disponible en diferentes variaciones
- El XDS110 puede conectarse directamente a kits de desarrollo Split Launchpad a través del conector de 20 pines, aunque también puede utilizarse para depurar otros kits de desarrollo LaunchPad y dispositivos compatibles con XDS mediante el conector de salida XDS110.
- El LP-XDS110ET incorpora circuitos para mediciones de potencia compatibles con el software EnergyTrace™.
Trabaje con nuestros expertos
El proceso de revisión del diseño de hardware de SimpleLink le ofrece la posibilidad de ponerse en contacto, de forma personalizada, con un experto en la materia que puede ayudarlo a revisar su diseño y proporcionarle valiosos comentarios. Siga un sencillo proceso de tres pasos para solicitar una revisión.
Agregue conectividad inalámbrica a su producto con un mínimo esfuerzo de diseño con nuestro módulo de terceros calificados automotrices.
Kits de desarrollo LaunchPad™
Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard
Este LaunchPad™ se utiliza para acelerar el desarrollo con el MCU inalámbrico CC2642R SimpleLink Bluetooth® baja energía y el MCU inalámbrico CC2652R SimpleLink Multi-Standard con soporte para Bluetooth, Zigbee® y Thread. El kit de desarrollo de software SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK proporciona soporte (...)
Kit de desarrollo LaunchPad™ CC2745R10-Q1 para MCU inalámbrico de 2.4 GHz SimpleLink™
Este kit de desarrollo LaunchPad™ acelera el desarrollo en dispositivos con amplificador de potencia integrado y soporte de radio para funcionamiento de 2.4 Ghz. El LaunchPad viene equipado con un microcontrolador (MCU) inalámbrico que cumple con AEC-Q100 y es compatible con Bluetooth® baja energía (...)
Herramientas de depuración y programación
Depurador del kit de desarrollo LaunchPad™ XDS110
El depurador del kit de desarrollo LaunchPad LP-XDS110 es una herramienta para programar y depurar microcontroladores, microprocesadores y dispositivos DSP compatibles con XDS de Texas Instruments (TI). El LP-XDS110 está diseñado para conectarse directamente a Launchpads divididos a través del (...)
Kit de desarrollo XDS110ET LaunchPad™ depurador con software EnergyTrace™
El depurador del kit de desarrollo LaunchPad LP-XDS110ET es una herramienta para programar y depurar microcontroladores, microprocesadores y dispositivos DSP compatibles con XDS de Texas Instruments (TI). El LP-XDS110ET puede conectarse directamente a kits de desarrollo Split Launchpad a través del (...)
Sonda de depuración XDS110 JTAG
El XDS110 de Texas Instruments es una nueva clase de sonda de depuración (emulador) para procesadores integrados de TI. El XDS110 sustituye a la familia XDS100, al tiempo que es compatible con una mayor variedad de estándares (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) en un único pod. Todas las sondas de (...)
SimpleLink Academies: módulos de formación prácticos y fáciles de usar
Compatibilidad con el diseño de conectividad inalámbrica
Socios
Nuestros socios son una comunidad mundial de empresas respetadas y bien establecidas que ofrecen productos y servicios que complementan nuestras soluciones de dispositivos semiconductores.
Los productos y servicios incluyen una amplia gama de módulos de sistema, servicios de ingeniería y herramientas de desarrollo que le ayudarán a acelerar sus esfuerzos de desarrollo y reducir el tiempo de comercialización.