Mejore la accesibilidad y el rango de conducción, cumpliendo al mismo tiempo con estrictos requisitos de seguridad funcional y ciberseguridad, gracias a los microcontroladores de alto rendimiento AM26x.

Nuestros microcontroladores de alto rendimiento AM26x combinan el subsistema de control en tiempo real, originario de los C2000, con la arquitectura de múltiples núcleos Arm, para satisfacer las exigencias de rendimiento dinámico de inversores de tracción, cargadores a bordo y convertidores CC-CC. Los microcontroladores AM26x cuentan con los periféricos de control más recientes, al mismo tiempo que soportan funciones de host.

Beneficios:

  • Mejor rendimiento de conducción.
  • Mayor rango por carga.
  • Mayor densidad de potencia.
  • Soporte de seguridad funcional según ISO 26262 hasta ASIL D.
  • Compatibilidad total con HSM para aplicaciones protegidas por intrusión de vehículos (EVITA) de seguridad E.
  • Compatibilidad con arquitectura de sistema abierto automotriz (Autosar).

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDM-02009 – Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado media
  • TIDM-02014 – Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz
Productos
  • AM2634-Q1 – Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con control y segurid
  • AM263P4-Q1 – Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con encapsulado con f
  • AM2612-Q1 – MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F de hasta 400 MHz con control, seguridad y protección en tiempo
Desarrollo de hardware
  • LP-AM263 – Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm®
  • LP-AM263P – Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263Px MCU de uso general basado en Arm®
  • LP-AM261 – Kit de desarrollo LaunchPad™ AM261x MCU de uso general basado en Arm®
Desarrollo de software
  • MCU-PLUS-SDK-AM263X – Kit de desarrollo de software (SDK) AM263x para microcontroladores Sitara™