AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Optimize power conversion with our controller products, covering a wide range of isolated and non-isolated power topologies

parametric-filterVer todos los productos
We offer one of the world's largest comprehensive portfolios of high-performance AC/DC and DC/DC controllers with the widest range of power topology options. Our easy-to-use devices help you innovate and differentiate your power supply design to deliver high-efficiency, high-power density and high-performance power conversion.

Buscar por categoría

Select an AC/DC and isolated DC/DC controller
UCC23525
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Controlador de puerta aislada optocompatible monocanal reforzado de 5 A/5 A, 5.7 kVrms con UVLO de 1

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.352

TPS61289
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Convertidor reductor-elevador bidireccional de 26 V y 20 A

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.84

UCC28750
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Controlador flyback en modo actual con regulación del lado secundario (SSR) para aplicaciones fuera

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.12

UCC25660
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Controlador LLC amplio VIN/VOUT LLC de 750 kHz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.9

LM5185
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Controlador de retorno invertido de regulación del lado primario de 100 VIN con baja IQ y baja EMI

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.2

LM25185
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Controlador de retorno invertido de regulación del lado primario de 42 VIN con baja corriente quiesc

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.1

Recursos técnicos

Application note
Application note
UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers
Since their introduction in the mid-1980s, these PWM controllers have grown to be the most widely used control strategy in the power supply industry. Read more to find out why.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
An Alternative Approach to Higher-Power Boost Converters
Read this application note to learn more about designing higher-power boost converters using the LM25037.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter
Learn how you can increase the performance of any current-mode converter while reducing and even eliminating problem areas.
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

Traction inverter & motor control
Aumente la flexibilidad del diseño del inversor de tracción con nuestros controladores PWM polivalentes para la industria automotriz, que facilitan la creación de soluciones de tren motriz fiables y de alto rendimiento.
Automotive heating & cooling
Diseñe sistemas de calefacción y refrigeración flexibles y con gran densidad de potencia para vehículos eléctricos (VE) con nuestros controladores PWM de alto rendimiento para la industria automotriz
Telecom & server power
Maximice la eficiencia y aumenta la densidad de potencia en diseños de telecomunicaciones y servidores con nuestros versátiles controladores PWM de alto rendimiento.
OBC & DC/DC converter
Consiga una transferencia de energía muy eficaz y una mayor densidad de potencia en aplicaciones de cargador integrado y conversión CC/CC con nuestros controladores PWM multitopológicos para la industria automotriz.
Motor drives
Cumpla los estrictos requisitos de tamaño, eficiencia, EMI y regulación de los módulos de etapas de potencia de CA y servoaccionamientos con nuestro controlador PWM multitopológico
Solar & energy storage systems
Gestione tensiones de entrada de inversores solares de hasta 1,500 V con nuestros controladores PWM, que facilitan diseños de fuentes de alimentación aisladas fiables y de alto rendimiento.

Aumente la flexibilidad del diseño del inversor de tracción con nuestros controladores PWM polivalentes para la industria automotriz, que facilitan la creación de soluciones de tren motriz fiables y de alto rendimiento.

La incorporación de baterías de alta tensión a los vehículos eléctricos requiere fuentes de alimentación eficientes que puedan generar carriles de baja tensión. Estos carriles se deben generar a partir de baterías de baja (de 12 V a 48 V) o alta tensión (de 400 V a 800 V) para garantizar una alta fiabilidad del inversor de tracción.

Nuestros controladores PWM:

  • Son compatibles con amplios rangos de tensión de entrada para la generación de carriles a partir de baterías de baja y alta tensión.
  • Son compatibles con topologías aisladas (de retorno, de avance) y no aisladas (reductor, de refuerzo, SEPIC) para mayor flexibilidad.
  • Permite utilizar FET de Si o SiC para aumentar la eficiencia y la fiabilidad de la cadena cinemática.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • PMP23061 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de polarización aislada prerregulada para aplicacione
  • TIDA-01505 – Diseño de referencia de retorno de entrada de 40 V a 1 kV para automoción, que admite pruebas de fre
Productos
  • UCC28C53-Q1 – Controlador PWM de automoción, 30 V, modo corriente de baja potencia, 8.4 V/7.6 V UVLO, ciclo de tra
  • UCC2803-Q1 – Controlador PWM con VCC de 12 V, 1 MHz y terminación única con modo de corriente, UVLO de 4.1 V/3.6 
  • UCC2808A-2Q1 – Controlador PWM con modo de corriente de inserción-extracción de 4.1 V a 15 V y 1 A para automoción
Desarrollo de hardware
  • UCC28C56EVM-066 – Módulo de evaluación UCC28C56H-Q1 para regulador de retorno controlado por el lado primario (con dev

Diseñe sistemas de calefacción y refrigeración flexibles y con gran densidad de potencia para vehículos eléctricos (VE) con nuestros controladores PWM de alto rendimiento para la industria automotriz

El abandono de los motores de combustión por parte de la industria automotriz obliga a reformar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado para adaptarlos a la energía de alta tensión. Esto requiere fuentes de alimentación aisladas que maximicen la eficiencia al tiempo que mantienen un bajo nivel de interferencias electromagnéticas (EMI).

Nuestros controladores PWM:

  • Diseños con amplios rangos de tensión de entrada para alimentarse de la batería de baja (de 12 V a 48 V) o alta tensión (de 400 V a 800 V).
  • Los tiempos de subida y bajada se ajustan fácilmente para cumplir la normativa EMI.
  • Proporcionan flexibilidad de diseño con topologías aisladas (de retorno, de avance) y no aisladas (reductor, de refuerzo, SEPIC).

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • TIDA-01505 – Diseño de referencia de retorno de entrada de 40 V a 1 kV para automoción, que admite pruebas de fre
  • PMP20852 – Diseño de referencia de convertidor Flyback de triple salida aislado de 3 W
Productos
  • UCC28C51-Q1 – Controlador PWM de automoción, 30 V, modo corriente de baja potencia, 7 V/6.6 V UVLO, ciclo de traba
  • UCC2813-5-Q1 – Controlador PWM de 1 MHz y terminación única con modo de corriente de bajo consumo, UVLO de 4.1 V/3.
  • UCC2803-Q1 – Controlador PWM con VCC de 12 V, 1 MHz y terminación única con modo de corriente, UVLO de 4.1 V/3.6 
Desarrollo de hardware
  • UCC28C56EVM-066 – Módulo de evaluación UCC28C56H-Q1 para regulador de retorno controlado por el lado primario (con dev
Recursos técnicos

Maximice la eficiencia y aumenta la densidad de potencia en diseños de telecomunicaciones y servidores con nuestros versátiles controladores PWM de alto rendimiento.

Las aplicaciones de telecomunicaciones y servidores buscan ampliar los límites de la eficiencia y la densidad energética. La flexibilidad de diseño de la etapa de potencia y de las fuentes de alimentación auxiliares con controladores PWM polivalentes permite crear soluciones de alto rendimiento y coste optimizado que reducen el tamaño del sistema.

Nuestros controladores PWM:

  • Son compatibles con topologías aisladas (medio puente, puente completo, de inserción y extracción, de retorno, de avance) para soluciones de etapa de potencia y fuente de alimentación auxiliar de alta eficiencia y costo optimizado.
  • Son compatibles con topologías no aisladas (reductor, de refuerzo, SEPIC) para proporcionar salidas de CC reguladas.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • PMP11287 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de polarización de rango de entrada ultra amplio (10,
  • PMP7246 – Diseño de referencia de convertidor de potencia de 350 W con entrada de 36 V a 60 V, modulación de d
Productos
  • UCC28C54 – Controlador PWM industrial, 30 V, modo corriente de baja potencia, 14.5 V/9 V UVLO, ciclo de trabajo
  • LM5036 – Controlador PWM de medio puente con alimentación de polarización auxiliar integrada y arranque prepo
  • LM5045 – Controlador PWM de puente completo con controladores MOSFET integrados
Desarrollo de hardware
  • UCC28C56EVM-066 – Módulo de evaluación UCC28C56H-Q1 para regulador de retorno controlado por el lado primario (con dev
Recursos técnicos

Consiga una transferencia de energía muy eficaz y una mayor densidad de potencia en aplicaciones de cargador integrado y conversión CC/CC con nuestros controladores PWM multitopológicos para la industria automotriz.

En los cargadores integrados y los convertidores CC/CC, las aplicaciones de baterías de alta tensión requieren fuentes de alimentación que sean compatibles con la conversión de tensión de amplio rango. Estas fuentes deben permitir una transferencia de energía eficiente tanto hacia como desde los carriles de tensión internos de 12 V a 800 V.

Nuestros controladores PWM:

  • Diseños con un amplio rango de tensiones de entrada que permiten una conversión eficiente de la energía hacia y desde las baterías de los vehículos eléctricos.
  • Proporcionan flexibilidad de diseño con topologías aisladas (de retorno, de avance) y no aisladas (reductor, de refuerzo, SEPIC).
  • Permite utilizar FET de Si o SiC para aumentar la eficiencia y la fiabilidad de la cadena cinemática.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • PMP23061 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de polarización aislada prerregulada para aplicacione
  • TIDA-01505 – Diseño de referencia de retorno de entrada de 40 V a 1 kV para automoción, que admite pruebas de fre
Productos
  • UCC28C56H-Q1 – Controlador PWM de automoción, 30 V, modo corriente de baja potencia, 18.8 V/15.5 V UVLO para SiC, c
  • UCC28C51-Q1 – Controlador PWM de automoción, 30 V, modo corriente de baja potencia, 7 V/6.6 V UVLO, ciclo de traba
  • UCC2803-Q1 – Controlador PWM con VCC de 12 V, 1 MHz y terminación única con modo de corriente, UVLO de 4.1 V/3.6 
Desarrollo de hardware
  • UCC28C56EVM-066 – Módulo de evaluación UCC28C56H-Q1 para regulador de retorno controlado por el lado primario (con dev

Cumpla los estrictos requisitos de tamaño, eficiencia, EMI y regulación de los módulos de etapas de potencia de CA y servoaccionamientos con nuestro controlador PWM multitopológico

Para diseñar con éxito módulos de etapas de potencia de accionamiento de motores es necesario equilibrar los requisitos de tamaño, eficiencia, compatibilidad electromagnética y regulación, lo que hace que la flexibilidad del diseño y la facilidad de uso sean aún más importantes en un esfuerzo por mejorar el rendimiento del supervisión de motores.

Nuestros controladores PWM:

  • Compatible con topologías aisladas (de retorno, de avance) y no aisladas (reductor, de refuerzo, SEPIC) para la generación eficiente de carriles de tensión regulados.
  • Tienen tiempos de subida y bajada fácilmente ajustables para minimizar el ruido EMI entre la etapa de potencia y el circuito de supervisión.
  • Permiten FET de Si o SiC para una mayor flexibilidad en el diseño de la fuente de alimentación.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • PMP23061 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de polarización aislada prerregulada para aplicacione
  • PMP22899 – Diseño de referencia de convertidor buck de 24 W, 120 VCA a 24 VC
Productos
  • UCC28C52 – Controlador PWM industrial, 30 V, modo corriente de baja potencia, 14.5 V/9 V UVLO, ciclo de trabajo
  • UCC28C56H – Controlador PWM industrial, 30 V, modo corriente de baja potencia, 18.8 V/15.5 V UVLO para SiC, cicl
Desarrollo de hardware
  • UCC28C56EVM-066 – Módulo de evaluación UCC28C56H-Q1 para regulador de retorno controlado por el lado primario (con dev

Gestione tensiones de entrada de inversores solares de hasta 1,500 V con nuestros controladores PWM, que facilitan diseños de fuentes de alimentación aisladas fiables y de alto rendimiento.

Los inversores solares modernos y los sistemas de conversión de potencia requieren fuentes de alimentación aisladas que puedan manejar amplios rangos de tensión de entrada de la matriz solar y los sistemas de almacenamiento de energía de baterías para crear tensiones de CC internas, al tiempo que permiten una alta fiabilidad y eficiencia de conversión.

Nuestros controladores PWM:

  • Pueden soportar temperaturas de unión máximas de funcionamiento de hasta 150 °C para su uso en los entornos más exigentes.
  • Permiten FET de Si o SiC para una mayor flexibilidad en el diseño, el rendimiento y el costo.
  • Son compatibles con diseños de amplio rango de tensión de entrada, ideales para aplicaciones de infraestructura de red.

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • PMP11287 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de polarización de rango de entrada ultra amplio (10,
  • TIDA-01505 – Diseño de referencia de retorno de entrada de 40 V a 1 kV para automoción, que admite pruebas de fre
Productos
  • UCC28C54 – Controlador PWM industrial, 30 V, modo corriente de baja potencia, 14.5 V/9 V UVLO, ciclo de trabajo
  • UCC28C56H – Controlador PWM industrial, 30 V, modo corriente de baja potencia, 18.8 V/15.5 V UVLO para SiC, cicl
Desarrollo de hardware
  • UCC28C56EVM-066 – Módulo de evaluación UCC28C56H-Q1 para regulador de retorno controlado por el lado primario (con dev

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Módulo de evaluación UCC28C56H-Q1 para regulador de retorno controlado por el lado primario (con dev

El UCC28C56EVM-066 es una fuente de alimentación auxiliar de retorno controlada por el lado primario (con devanado AUX) altamente eficiente para trenes de potencia de vehículos eléctricos (EV) y vehículos eléctricos híbridos (HEV). El diseño proporciona 15.2 VTYP y 40 W de salida para sistemas de (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de fuente de alimentación de polarización aislada prerregulada para aplicacione
Este diseño de referencia de convertidor de controlador de transformador LLC de bucle abierto aislado y prerregulado proporciona cuatro salidas de 18 V hasta un total de 6 W para aplicaciones de inversor de tracción. La topología LLC permite que el transformador tenga una inductancia de fuga (...)
Diseño de referencia
Diseño de referencia de fuente de alimentación de polarización de rango de entrada ultra amplio (10,
The PMP11287 can handle 10.8VDC to 264VDC or 15VAC to 264VAC input voltage range and generate 12V/55mA output. With the use of UCC2813 PWM controller (up to 100% duty cycle) and Buck-boost topology, this ultra-wide input range power supply is made possible. Dimension of this board is 20mm (W) x (...)

Diseños de referencia relacionados con AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.