Medidores de carga de baterías
Accurate gauging products for any battery system
Buscar por categoría
Select by type
Cell chemistry
Nuevos productos
Indicador de gas de una sola celda con tecnología Impedance Track™ con soporte de E/S de 1.2 V
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.55
Recursos técnicos
Impedance Track Based Fuel Gauging
Gauge Communication
Battery Protector, Monitor or Gauge?
Descubra aplicaciones destacadas
Create a safe and long-lasting battery system in medical applications with our battery gauge technology
Benefits:
- Protection integrated into the battery gauge increases confidence in battery management system safety while reducing system costs.
- Features such as the maximum chemical capacity (QMax) allow battery management systems to last as long as safely possible, whether used daily or sitting on a shelf.
- A maximized battery lifespan through cell balancing prevents any individual cell from becoming over- or under-charged.
Recursos destacados
- TIDA-00553 – Unidad de gestión de baterías de varias celdas con carga integrada, medición, autenticación y protec
- PMP5722 – Diseño de referencia de solución de alimentación de batería de una celda
- BQ27Z561-R2 – Solución para el indicador de gas de batería Impedance Track para paquetes de baterías de iones de l
- BQ40Z50-R2 – Administrador de baterías de iones de litio serie 1-4 compatible con Turbo Mode 2.0
- BQ35100 – Indicador de combustible de batería para baterías no recargables (litio primario) y monitor de fin d
- BQ27Z561EVM-011 – Módulo de evaluación del administrador de batería programable de 1S celda BQ27Z561
- BQ40Z50EVM-561 – Placa de evaluación de BQ40Z50
- BQ35100EVM-795 – Módulo de evaluación de bq35100 de celda primaria de litio con medición de gas del monitor de fin de
- BQSTUDIO – Software Battery Management Studio (bqStudio)
Sepa cuándo necesita cargar en aplicaciones de movilidad electrónica (E-mobility) con nuestra tecnología de indicador de batería
Beneficios:
- La autenticación integrada evita el uso de paquetes de baterías no oficiales o de terceros, lo que aumenta la confianza en que el sistema funcionará según lo previsto.
- La caja negra integrada proporciona un registro de los datos históricos, en caso de resultados inesperados.
- El rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 150 °C garantiza confiabilidad en casi cualquier entorno.
Recursos destacados
- TIDA-010030 – Diseño de referencia de medición precisa y paquete de baterías de iones de litio de 48 V, con corrie
- TIDA-00255 – Diseño de referencia del extremo frontal analógico del controlador de la batería de iones litio de 1
- TIDA-00792 – Diseño de referencia del sistema de gestión de baterías de múltiples celdas de 36 V a 48 V
- BQ34Z100 – Medidor de combustible Impedance Track™ de 1-s a 16-s | indicador de gas de batería
- BQ78350-R1A – Medidor de gas de iones de litio CEDV y controlador de gestión de la batería
- BQ34Z100EVM – Módulo de evaluación de la batería del indicador de combustible de 1s a 16s Impedance Track Bq34z100
- BQ76940EVM – Placa de evaluación de BQ76940 con BQ78350
- BQSTUDIO – Software Battery Management Studio (bqStudio)
Enable efficient battery usage in retail automation and payment applications with our battery gauge technology
Benefits:
- Precise gauging algorithms ensure the battery's exact state of charge.
- Single-cell gauges in die size ball-grid array (DSBGA) packaging enables a small footprint.
- A chemistry-ID system allows for shorter design cycles without sacrificing gauge accuracy.
Recursos destacados
- PMP40496 – Diseño de referencia de sistema de carga de refuerzo de 2 celdas con USB de 5 V
- TIDA-00593 – Diseño de referencia del indicador de combustible del lado del paquete de baterías de iones litio de
- BQ27426 – Medidor de combustible (gas) de 1 celda del lado del sistema con perfiles químicos preprogramados
- BQ28Z610-R1 – Indicador de combustible de batería con protector integrado para paquetes de serie 1-2
- BQ27Z561-R2 – Solución para el indicador de gas de batería Impedance Track para paquetes de baterías de iones de l
- BQ27426EVM-738 – BQ27426 EVM para medidor de combustible de pista de impedancia con perfiles químicos preprogramados
- BQ28Z610EVM-532 – Módulo de evaluación del administrador de batería programable de 1 a 2 celdas BQ28Z610
- BQ27Z561EVM-011 – Módulo de evaluación del administrador de batería programable de 1S celda BQ27Z561
- BQSTUDIO – Software Battery Management Studio (bqStudio)
Create longer run times and fewer trips back to base with our battery gauge technology
Benefits:
- ±1-mV gauging accuracy enables longer run times and fewer trips back to base.
- Built-in authentication prevents the use of any third party or unofficial battery packs, increasing confidence that the system will work as intended.
- Maximized battery lifespan through cell balancing prevents any individual cell from becoming over- or under-charged.
Recursos destacados
- TIDA-00883 – Diseño de referencia del administrador de paquetes de baterías de iones de litio de celdas de las se
- TIDA-00553 – Unidad de gestión de baterías de varias celdas con carga integrada, medición, autenticación y protec
- BQ40Z50-R2 – Administrador de baterías de iones de litio serie 1-4 compatible con Turbo Mode 2.0
- BQ4050 – Medidor de combustible (gas) de batería CEDV serie 1-4
- BQ40Z50EVM-561 – Placa de evaluación de BQ40Z50
- BQ4050EVM-561 – Placa de evaluación de BQ4050
- BQSTUDIO – Software Battery Management Studio (bqStudio)
Descubra aplicaciones destacadas
Recursos de diseño y desarrollo
Software Battery Management Studio (bqStudio)
Battery Management Studio (bqStudio) ofrece un conjunto completo de herramientas robustas para ayudar con el proceso de evaluación, diseño, configuración, prueba o utilización de productos de gestión de baterías de TI. Esto incluye funciones que (...)
Calculadora de parámetros de medición
Herramienta MathCAD de tensión de descarga compensada (CEDV)
Herramienta de cálculo matemático y simulación que ayuda al diseñador de la batería a obtener coeficientes CEDV adecuados para la química específica de la batería mediante uno de los indicadores de combustible basados en el algoritmo CEDV de (...)