Conversión de potencia inteligente y eficiente para el núcleo de su procesador. Gracias a nuestra experiencia y liderazgo en la industria en soluciones multifase para núcleos de CPU, creamos soluciones de potencia de núcleo de alta densidad y eficiencia energética, adaptadas a las necesidades informáticas impulsadas por la IA. Combine nuestras etapas o módulos de potencia de supervisión inteligente con nuestros controladores transitorios superrápidos para una fuente de alimentación CC/CC optimizada. Con nuestra amplia gama de dispositivos de alimentación y controladores multifásicos, potenciamos el diseño de la fuente de alimentación de sus CPU, unidades de procesamiento gráfico (GPU) y sistemas en chip (SoC) o sus circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC) y matrices de puertas programables de campo (FPGA) personalizadas para su uso en servidores empresariales, centros de datos, redes y comunicaciones.
Buscar por categoría
Controladores
Etapas de potencia
Recursos afines
Alimentación para sistemas integrados
¿Por qué elegir nuestras soluciones de alimentación de núcleo multifase?
Creación de soluciones de núcleo multifase de alto rendimiento, confiables y eficientes
Control no lineal y flexibilidad mejorados para diseños de placas asimétricas
Nuestra arquitectura de control D-CAP+™ permite una respuesta transitoria rápida de la carga, lo que aumenta la eficiencia en sus diseños de alimentación.
Beneficios:
- El tiempo de conexión constante se adapta a las tensiones de entrada y salida.
- Una respuesta rápida y precisa permite el reparto dinámico de la corriente.
- La combinación de una corriente de fase media y una tensión de compensación regula la tensión de retroalimentación del bucle de compensación.
- Intercalación natural de fases y equilibrio de corriente constante entre fases.
- Control en modo de corriente real, ya que la inductancia de salida no afecta la estabilidad del bucle de tensión.
Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx e Intel FPGA de alto rendimiento
D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp
Optimización del encapsulado para mejorar el rendimiento eléctrico y térmico
Nuestras etapas de potencia inteligentes y los módulos de alimentación en encapsulados PowerStack™ y HotRod™ pueden reemplazar el tradicional encapsulado plano cuádruple de alambre de ligadura sin plomo y el apilamiento utilizando chips de metal grandes.
Beneficios:
- Inductancia parásita del bucle reducida para una conmutación más rápida y una mayor eficiencia.
- Rendimiento térmico mejorado, sobre todo cuando se utiliza la almohadilla de fijación de troqueles grande en la almohadilla central.
<span style="font-weight: normal;">Optimización del encapsulado: QFN HotRod™ y QFN HotRod™ mejorado</span>
<span style="font-weight: normal;">Descripción general de la tecnología de encapsulado PowerStack™</span><br>
CSD95410RRBACTIVO
CSD95420RCBACTIVO
Controladores inteligentes para telemetría y protección avanzadas para un diseño simplificado y confiable
Nuestra etapa de potencia con tecnología NexFET™ en nuestro encapsulado de chip invertido HotRod™ proporciona una eficiencia y densidad de potencia optimizadas. Nuestras etapas de potencia también están integradas con un circuito de controlador inteligente.
Beneficios:
- La detección de corriente bidireccional con compensación de temperatura ciclo a ciclo garantiza una precisión de hasta el 2.5 % a temperatura ambiente y del 3 % en condiciones de exceso de temperatura.
- Control de la temperatura de resoluciones ±2 °C.
- Limitación de sobrecorriente ciclo a ciclo, sobrecorriente negativa, detección de exceso de temperatura y cortocircuitos de lado alto.
- Diagnóstico de fallas y protocolo de enlace mejorados con ciertos controladores de TI.
CSD95410RRBACTIVO
Technical Resources
Introducción a los reguladores buck multifase
An introduction to the D-CAP+™ modulator and its real world performance
Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)
Con nuestras soluciones de conversión de potencia CC-CC multifásica, se reduce el tamaño total de la solución, se mejora la respuesta transitoria y la ondulación de la tensión de salida, se optimiza la eficiencia y se refuerza la protección del sistema.
Beneficios:
- La tecnología de encapsulado PowerStack™ elimina las parásitas, mientras que un gran marco de conexión a tierra proporciona un excelente rendimiento térmico.
- La detección de corriente bidireccional con compensación de temperatura precisa ciclo a ciclo mejora la supervisión del sistema.
- La supervisión de fallos avanzada mejora la confiabilidad del sistema.
- Los transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET), los controladores inteligentes y los sensores de corriente integrados proporcionan una funcionalidad de conmutación que elimina los componentes pasivos, lo que simplifica el diseño de la placa de circuito impreso.
- La tecnología D-CAP+™ de nuestros controladores de fase dual mejora el control no lineal y proporciona flexibilidad para diseños de placas asimétricas.
Recursos destacados
- CSD95410RRB – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico continuo de picos de 90 A
- CSD95420RCB – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico continuo con picos de 50 A
- CSD95411 – Etapa de potencia NexFET™ buck sincrónica de corriente continua con picos de 65 A
Habilite soluciones de alimentación de más de 1,000 A, para interruptores de red, enrutadores y la aplicación de tarjetas de interfaz de red (NIC) inteligentes con respuesta transitoria rápida, optimización de la eficiencia y refuerzo de la protección del sistema.
Nuestras etapas de potencia inteligente de alta corriente con función de reparto activo para la apilabilidad permiten requisitos de potencia más alta.
Beneficios:
- La tecnología de duplicación de fases con reparto activo de la corriente garantiza un reparto preciso de la corriente entre las etapas de potencia apiladas.
- La tecnología de encapsulado PowerStack™ elimina las parásitas, mientras que un gran marco de conexión a tierra proporciona un excelente rendimiento térmico.
- La tecnología D-CAP+™ de nuestros controladores de fase dual mejora el control no lineal y proporciona flexibilidad para diseños de placas asimétricas.
Recursos destacados
- CSD95430 – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónica de corriente continua con picos de 90 A
- CSD95410RRB – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico continuo de picos de 90 A
- CSD95420RCB – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico continuo con picos de 50 A
Solución de alimentación CC-CC más alta y compacta para unidades de procesamiento gráfico (GPU) y de aceleradores de hardware IA con respuesta transitoria rápida, máxima eficiencia y protección avanzada del sistema.
Nuestros controladores flexibles y escalables incluyen etapas de potencia inteligente de alta corriente y controladores transitorios rápidos.
Beneficios:
- La tecnología de transistores de efecto de campo de 25 V permite rangos de tensión de entrada de hasta 16 V.
- La detección de corriente bidireccional con compensación de temperatura ciclo a ciclo mejora la supervisión del sistema.
- La supervisión de fallos avanzada mejora la confiabilidad del sistema.
- Los transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET), los controladores inteligentes y los sensores de corriente integrados proporcionan una funcionalidad de conmutación que elimina los componentes pasivos, lo que simplifica el diseño de la placa de circuito impreso.
Recursos destacados
- CSD96415 – Etapa de potencia NexFET™ buck sincrónica de corriente continua con picos de 80 A
- CSD96416 – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónica de corriente continua con picos de 50 A
- CSD95410RRB – Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico continuo de picos de 90 A
Design & development resources
Módulo de evaluación de doble canal (6+2/5+3) para controlador reductor D-CAP+™ con interfaz PMBus
El módulo de evaluación TPS53681EVM permite a los usuarios evaluar las características de funcionamiento del controlador TPS53681 con las etapas de potencia inteligentes CSD95490 en una aplicación de punto de carga (POL) reductora de baja tensión y alta corriente con la funcionalidad de (...)
Módulo de evaluación de módulo de alimentación PMBus con entrada de 8 V a 14 V y salida doble de 120
Analógico CC-CC reductor D-CAP+, de canal doble (12+0, 11+1 o 10+2 fases), con EVM de interfaz PMBus
El módulo de evaluación (EVM) TPS536C7EVM permite a los usuarios evaluar el controlador TPS536C7.
El controlador es de doble canal (12 + 0, 11 + 1 o 10 + 2 fases), D-CAP+™ control buck síncrono sin controlador con interfaz PMBus. El dispositivo funciona con una tensión de alimentación de entre 4.5 V (...)