Disfrute de las ventajas de la conmutación a tensión cero, la inmunidad de ruido y el rendimiento optimizado de la carga. Al combinarse, nuestros controladores de corrección del factor de potencia (PFC) y de inductor-inductor-condensador (LLC) ofrecen un rendimiento excepcional para fuentes de alimentación que van desde los 100 W hasta los 2 kW. Con funciones como conmutación de tensión cero, baja interferencia electromagnética, alta capacidad de frecuencia de conmutación y rendimiento de carga optimizado, nuestros controladores LLC ofrecen inmunidad al ruido audible, mientras que las funciones integradas ayudan simplificar sus diseños de sistema. En las fuentes de alimentación conmutadas, nuestros controladores PFC ofrecen una alta eficiencia, tiempos de espera reducidos, un factor de potencia superior y una distorsión mejorada.
Buscar productos por categoría
Controladores destacados de PFC y LLC
Implemente fuentes de alimentación eficientes con controladores de corrección del factor de potencia (PFC) e inductor-inductor-condensador (LLC) analógicos
Conversión de potencia de CA a CC de alto factor de potencia con menor distorsión para todas las regiones y topologías
Los sistemas de corrección del factor de potencia (PFC) reducen la carga que deben soportan los sistemas de distribución de energía para que puedan cumplir las normas reglamentarias. Nuestros circuitos integrados PFC permiten alcanzar un factor de potencia más alto ya que no solo detectan, con precisión, la tensión y la corriente, sino que también minimizan la distorsión armónica total.
Nuestras soluciones de controlador PFC le permiten conseguir una mayor eficiencia de carga ligera mediante el modo de carga e implementar subtopologías optimizadas para la simplicidad o el rendimiento. Por ejemplo, hay controladores PFC para aplicaciones monofásicas o intercaladas en función de los requisitos electromagnéticos, de densidad e interferencia térmica.
Diseño de referencia de >95 % de eficiencia con control analógico de 1 kW CA/CC para un rectificador de telecomunicaciones 5G
Un prerregulador PFC intercalado para convertidores de alta potencia
Convierta tensiones de CC de altas a bajas con una mayor densidad de potencia, eficiencia y estabilidad
En aplicaciones de fuentes de alimentación conmutadas, iluminación, servidores y consumo, la topología inductor-inductor-condensador (LLC) tiene un tamaño de interferencia electromagnética más pequeño que los moduladores de ancho de pulso de conmutación dura. Muchos controladores LLC cuentan con controladores de compuertas integrados con funciones como la descarga del condensador X con entrada y salida suave al modo de carga y protección estándar.
Los sistemas de CC/CC modernos necesitan más funciones integradas, frecuencias de resonancia más altas, leyes de control y protecciones avanzadas y una carga de la batería optimizada. Como resultado de sacrificios arquitectónicos que han de realizarse y de la implementación de normas de seguridad funcional para vehículos autónomos, están surgiendo nuevos casos de uso de controladores LLC para vehículos y cargadores. Nuestra gama de controladores LLC aborda estos desafíos.
Diseño de referencia de cargador de bicicleta electrónica de entrada universal, corriente constante de 500 W y tensión constante
Diseño de referencia LLC de perfil delgado y 300 W
UCC25661-Q1ACTIVO
Technical Resources
UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D)
Elección de la topología PFC correcta: De 100 W a varios kW
Improving ZVS and efficiency in LLC converters
Diseño de referencia de cargador de herramientas eléctricas de 430 W con entrada universal
Diseño de referencia LLC de perfil delgado y 300 W
Este diseño de referencia demuestra un convertidor resonante de medio puente en una única placa de circuito impreso (PCB) de capa de cobre que acepta una entrada de 385 V y genera una salida aislada de 22.5 V a una carga de hasta 13.5 A. Este diseño incluye el controlador LLC de medio puente (...)