PMP23464

Información general

Este diseño de referencia es un cargador de corriente constante (CC) y tensión constante (CV) con entrada universal de 71.4 V y 7 A para aplicaciones de bicicletas eléctricas. El diseño de referencia logra un 92.93 % de eficiencia máxima de extremo a extremo con una entrada de 115Vac y un 94.50 % de eficiencia máxima de extremo a extremo con una entrada de 230Vac. Este diseño incluye control de ventilador e indicación de estado de carga basada en la corriente de salida. Este diseño de referencia utiliza los dispositivos UCC28180, UCC256603, UCC28910 y TL103W.

Funciones
  • 94.5 % de eficiencia máxima
  • Factor de potencia de más de 0.9 para una potencia de salida superior a 150 W
  • Indicación de estado de carga
  • Control automático del ventilador
  • de 190 mm × 100 mm × 40 mm
Opciones de tensión de salida PMP23464.1 PMP23464.2 PMP23464.3
Tensión de entrada (Min) (V) 90 350 100
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 400 400
Tensión de salida (Nom) (V) 390 71.4 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.3 7 .25
Potencia de salida (W) 507 499.8 3
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada AC DC DC
Topología Boost- PFC Half Bridge- LLC^Half Bridge- Resonant Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT400.PDF (2102 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMD34.PDF (416 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMD36B.PDF (145 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMD35.ZIP (99598 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGQ1.ZIP (2066 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMD33.PDF (1641 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMD32A.PDF (490 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC25660 — Controlador LLC de 750 kHz con amplia VIN y VOUT

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC25661-Q1 — Controlador LLC de alta densidad, amplio VIN y VOUT con IPPC para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28180 — Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC

UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA180 — Amplificador de detección de corriente de 26 V y 350 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LMV393 — Comparador doble de bajo voltaje de uso general

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TL103W — Amplificador operacional doble de 32 V y 900 kHz con referencia interna
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
* Informe de prueba Universal Input, 500W CC and CV E-Bike Charger Reference Design PDF | HTML 19/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos