PMP23454

Información general

Este diseño de referencia es un cargador de corriente constante (CC) y tensión constante (CV) de 430 W con entrada universal para aplicaciones de herramientas eléctricas. El diseño de referencia admite rangos de tensión de salida de 0 V a 12.5 V en modo de carga lenta y de 7.5 V a 22.5 V en modo de carga completa. La corrección del factor de potencia (PFC) se desactiva y el inductor-inductor-condensador (LLC) se coloca en modo de baja potencia cuando está en modo de carga lenta, logrando así una potencia en espera sin carga de 174 mW a 115 VCA y 325 mW a 230 VCA. Este diseño de referencia usa los dispositivos UCC28180, UCC256604, UCC24612, TL331 y TPS7B8133.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de salida de 0 V a 12.5 V en modo de carga lenta y de 7.5 V a 22.5 V en modo de carga completa
  • Corriente de carga lenta de 165 mA y corriente de carga completa de 19 A
  • Potencia de entrada sin carga de 174 mW a 115 VCA y de 325 mW a 230 VCA
Opciones de tensión de salida PMP23454.1 PMP23454.2 PMP23454.3
Tensión de entrada (Min) (V) 90 350 15
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 400 45
Tensión de salida (Nom) (V) 390 22.5 14
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.2 19 .2
Potencia de salida (W) 468 427.5 2.8
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC DC DC
Topología PFC- Boost Half Bridge- LLC Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDT421.PDF (3135 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDMDK4.ZIP (325 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDK6A.ZIP (123 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDK5.ZIP (16436 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGT5.ZIP (1664 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDK3.ZIP (1630 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDK2A.ZIP (458 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24612 — Controlador rectificador síncrono multimodo de alta frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC25661 — Controlador LLC de 750 KHz con amplio rango de VIN y VOUT y arranque con alta tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28180 — Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TL331 — Comparador diferencial simple de alta tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LV2862 — Convertidor buck de 4.5 V a 60 V y 600 mA encapsulado en paquete SOT23 ultrapequeño

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7B81 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 150 mA, sin batería (40 V) e IQ ultrabaja, con activació

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18510Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 0,96 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba Universal Input, 430W Power Tool Charger Reference Design PDF | HTML 19/11/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos