Amplificadores de audio de uso general

Dé vida al sonido con la extensa gama de amplificadores de audio fiables y eficientes de TI 
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros amplificadores de audio de uso general ofrecen la flexibilidad y el rendimiento necesarios en una variedad de aplicaciones, desde dispositivos de consumo hasta sistemas industriales. Estos amplificadores ofrecen un sonido claro, un uso eficiente de la energía y un diseño robusto que ayuda a minimizar el ruido y la distorsión. Con una amplia selección de opciones de alta calidad y rentables, nuestra gama de soluciones es compatible con todo, desde reproducción de audio básica hasta sistemas multicanal más avanzados. Ya sea que desee optimizar el espacio del tablero, reducir el costo de la lista de materiales o mejorar la calidad de audio, nuestra gama ofrece el rendimiento y la asistencia necesarios para simplificar la integración y cumplir los requisitos del proyecto con confianza.

Seleccionar por tipo

Amplificadores de audio para uso general destacados

¿Por qué elegir TI para sus necesidades de audio?

Soluciones para cada necesidad
Eficiencia de potencia mejorada
Solución de tamaño líder en la industria
Calidad de sonido superior

Explore las tecnologías de audio

Habilita un sonido más fuerte y limpio sin riesgo de daño 

Nuestra tecnología de amplificador inteligente utiliza la detección de corriente (I) y tensión (V) en tiempo real para monitorear activamente las condiciones del altavoz y evitar daños por temperaturas excesivas o excursiones. La protección de bucle cerrado le permite llevar los altavoces a sus límites de rendimiento de forma segura sin afectar la fiabilidad.

Al optimizar la salida en tiempo real, la detección IV ofrece un sonido más fuerte y limpio y le ayuda a lograr un rendimiento de audio de primera calidad en diseños automotrices con limitaciones de espacio y costo.


Technical article

Smart speakers don’t have to sound as small as they are

Descubra cómo los amplificadores de protección del altavoz de TI utilizan el modelado en tiempo real para hacer que los altavoces pequeños suenen más fuertes y claros sin correr el riesgo de sufrir daños.
Application brief

TAS2563 Device Features and Controls Overview

Descubra cómo el TAS2563 puede proteger sus altavoces con la detección IV en tiempo real.

TAS2563ACTIVO

Amplificador inteligente de entrada digital de 6.1 W con protección de altavoces integrada, EQ avanz

TAS2781ACTIVO

Amplificador de clase D con entrada digital de 25 W y 4.5 V a 23 V con procesamiento de audio integr

TAS2572ACTIVO

Amplificador inteligente de entrada digital de 6.6 W con detección I/V y refuerzo integrado de 13 V

Aumente la eficiencia sin comprometer el sonido

Nuestros amplificadores de audio incluyen tecnologías avanzadas para maximizar la eficiencia y reducir las pérdidas de potencia. Un puente en Y conmuta de forma inteligente entre los rieles de tensión según la demanda de potencia, reduciendo el consumo en reposo hasta en un 90 % y mejorando la eficiencia entre un 15 % y un 20 %.

Los amplificadores clase H trabajan con un convertidor buck-boost interno o externo para ajustar de forma dinámica la tensión de suministro mediante el seguimiento de sobres, suministrando solo la potencia que la señal de audio requiere. Estas funciones ayudan a que los sistemas de audio automotrices y alimentados por batería funcionen más fríos, extiendan la duración de la batería y mantengan un sonido de alta calidad.


Application note

Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)

Descubra cómo nuestra tecnología de puente Y prolonga la duración de la batería y mejora el rendimiento del dispositivo en casos de uso del mundo real.

TAS2x20: Integre fácilmente nuestro amplificador en su diseño

Presentación de los amplificadores de audio líderes de la de TI, el TAS2120 y el TAS2320. Estos amplificadores de audio fácilmente integrados ofrecen una experiencia de audio que supera las expectativas y supera las barreras del sector.

TAS2120ACTIVO

Amplificador de altavoz de clase D con entrada digital mono de 8.2 W y boost de clase H integrado

TAS5815ACTIVO

Amplificador de audio Clase D de alta eficiencia con entrada digital, 30 W estéreo, 60 W mono y cont

TAS2320ACTIVO

Amplificador de altavoz de clase D con entrada digital mono de 15 W compatible con boost externo

Minimice la BOM y el espacio del tablero con nuestras soluciones integradas

La reducción del costo de la lista de materiales (BOM) y del espacio del tablero es una prioridad para los diseñadores de audio portátiles y automotrices. La integración de funciones importantes directamente en nuestros dispositivos minimiza la necesidad de componentes externos mientras mejora el rendimiento y la fiabilidad.

Nuestro portafolio integra receptores de línea con alta relación de rechazo de modo común, convertidores boost con reguladores de baja caída, convertidores analógicos a digitales de registro de aproximación sucesiva para diagnóstico de entradas, amplificadores de auriculares, procesamiento de señal digital (DSP) para ecualización avanzada y protección del altavoz, diagnóstico de carga en tiempo real y control clase H para una mayor eficiencia. Esta integración simplifica los diseños y acelera la comercialización sin comprometer la calidad de sonido.


Technical article

How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home

A medida que los consumidores demandan cada vez más calidad de audio, los ingenieros se enfrentan a un nuevo desafío: En este artículo, se analiza cómo los diseñadores de productos inteligentes para el hogar utilizan cada vez más amplificadores inteligentes para permitir un audio de alta fidelidad en sistemas con limitaciones de espacio.
Application brief

The Future Speaks: Advancing Intelligent Robots With Texas Instruments' Audio Amplifiers

Texas Instruments ofrece una amplia cartera de amplificadores de audio diseñados para ofrecer el rendimiento de audio necesario para robots inteligentes.

TAS2781ACTIVO

Amplificador de clase D con entrada digital de 25 W y 4.5 V a 23 V con procesamiento de audio integr

TAS2563ACTIVO

Amplificador inteligente de entrada digital de 6.1 W con protección de altavoces integrada, EQ avanz

TAS2020

Precio aprox. (USD)1ku |0.574