Amplificadores de audio

Amplifique su sonido con nuestra extensa gama de soluciones de amplificadores de alto rendimiento y bajo consumo

Buscar por categoría

Nuestras soluciones de audio incluyen amplificadores inteligentes, de clase D y de clase AB, todos diseñados para ofrecer una alta eficiencia, baja distorsión y un excelente rendimiento térmico. Gracias a la compatibilidad con entradas analógicas y digitales, protección de altavoces y diseños optimizados para EMI, ayudamos a los ingenieros a cumplir los objetivos de rendimiento y a simplificar el diseño. Aproveche nuestras herramientas y recursos para crear sistemas de audio fiables y escalables que se adapten a su aplicación.

¿Qué hace que nuestros amplificadores de audio sean diferentes?

checkmark

Calidad de sonido superior

Nuestra cartera de amplificadores de audio TI Burr Brown™ ofrece una calidad de sonido de primera y le permite satisfacer los requisitos de los sistemas más exigentes.

checkmark

Protección avanzada de altavoces

Proteja su sistema con amplificadores que ofrecen funciones de protección avanzadas, como protección contra sobrecorriente, detección IV en tiempo real, diagnóstico de carga, sólida protección ESD/EMI y mucho más.

checkmark

Solución de tamaño líder en la industria

Los amplificadores de audio para diseños con limitaciones de espacio cuentan con integración inteligente, opciones de encapsulado innovadoras y BOM reducida.

checkmark

Enfoque en audio para automoción

Amplificadores de última generación con homologación AEC-Q100 y características específicas que cumplen los estrictos requisitos de las aplicaciones de automoción y proporcionan audio de alta fidelidad en los sistemas de infoentretenimiento de los vehículos.

Explore las tecnologías de audio

Habilita un sonido más fuerte y limpio sin riesgo de daño 

Nuestra tecnología de amplificador inteligente utiliza la detección de corriente (I) y tensión (V) en tiempo real para monitorear activamente las condiciones del altavoz y evitar daños por temperaturas excesivas o excursiones. La protección de bucle cerrado le permite llevar los altavoces a sus límites de rendimiento de forma segura sin afectar la fiabilidad.

Al optimizar la salida en tiempo real, la detección IV ofrece un sonido más fuerte y limpio y le ayuda a lograr un rendimiento de audio de primera calidad en diseños automotrices con limitaciones de espacio y costo.

Technical article
Smart speakers don’t have to sound as small as they are
Descubra cómo los amplificadores de protección del altavoz de TI utilizan el modelado en tiempo real para hacer que los altavoces pequeños suenen más fuertes y claros sin correr el riesgo de sufrir daños.
PDF | HTML
Application brief
TAS2563 Device Features and Controls Overview
Descubra cómo el TAS2563 puede proteger sus altavoces con la detección IV en tiempo real.
PDF | HTML
Featured products for protección del altavoz
TAS2563 ACTIVO Amplificador inteligente de entrada digital de 6.1 W con protección de altavoces integrada, EQ avanz
TAS2781 ACTIVO Amplificador de clase D con entrada digital de 25 W y 4.5 V a 23 V con procesamiento de audio integr
TAS2572 ACTIVO Amplificador inteligente de entrada digital de 6.6 W con detección I/V y refuerzo integrado de 13 V

Habilitación de las soluciones de audio para la próxima generación de vehículos

Nuestras soluciones de audio para vehículos ofrecen un sonido claro y de alta calidad con diseños compactos y eficientes. Nuestros amplificadores de clase D ofrecen un rendimiento escalable de uno a cuatro canales, con modulación de un inductor (1L) y conmutación de 2.1 MHz con la admisión de sistemas desde carriles no reforzados de 45 V.

Nuestros convertidores de audio integran un convertidor boost y un regulador de caída baja para la polarización del micrófono de alta tensión con diagnóstico de fallos de entrada, lo que reduce la lista de materiales, el espacio del tablero y la complejidad. Gracias a nuestra experiencia en infoentretenimiento, alertas de seguridad, llamadas de emergencia, sistemas de alerta acústica para vehículos, tableros de instrumentos y conducción autónoma, podemos ayudarlo a crear sistemas de audio automotriz confiables que cumplan los exigentes requisitos de rendimiento y eficiencia.

resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de fuente de alimentación automotriz de seguimiento y audio de clase H
Estos diseños de referencia demuestran la eficiencia mejorada y el rendimiento térmico con una reducción del tamaño total.
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia del subsistema de audio de llamada de emergencia (eCall) automotriz
Este diseño de referencia muestra nuestro códec de audio de dos canales para uso automotriz y un amplificador de audio de clase D para aplicaciones de llamadas de emergencia. 
Featured products for Audio automotriz
TAS6511-Q1 ACTIVO Amplificador automotriz de audio clase D de 1 canal con entrada digital, 50 W, 2 MHz con detecció
TAS6684-Q1 ACTIVO Amplificador automotriz de audio de clase D de cuatro canales con entrada digital de 13 A y 45 V

Ahorre espacio y reduzca los costos sin comprometer la calidad del audio automotriz

Nuestra modulación de un solo inductor (1L) es una innovación patentada automotriz que reduce en un 50 % la cantidad de inductores en los filtros inductor-condensador, disminuyendo el costo, ahorrando espacio en la placa de circuito impreso y minimizando el peso del sistema. Eliminar la conmutación en un medio puente por canal reduce las pérdidas y aumenta la eficiencia hasta en un 7 % en comparación con la modulación clase D tradicional.

Esta tecnología se integra fácilmente en amplificadores clase D sin añadir complejidad al diseño, mientras que mantiene un rendimiento de audio automotriz de alta calidad. Nuestra familia TAS67x incorpora modulación 1L y ofrece cuatro canales, con un funcionamiento de 19 V o 26 V, y diagnóstico de carga en tiempo real.

Technical article
Shrinking automotive audio systems with 1L Modulation™ technology (Rev. C)
Nuestra tecnología de modulación 1L puede ayudarle a crear diseños más pequeños, ligeros y económicos que las soluciones actuales, mientras prioriza la experiencia de audio automotriz.
PDF | HTML
Recurso externo
Reducción de los diseños de sistemas de audio automotrices con modulación 1L del amplificador de clase D
En este seminario web, se presenta la tecnología patentada de modulación 1L de TI y se analiza una familia de amplificadores de audio de clase D que incorporan esta tecnología. 
Featured products for Modulación 1L
Nuevo TAS67524-Q1 ACTIVO Amplif. de audio clase D, 4 canales, autom. con entrada digital de 19 V y tecnología 1L Modulation™

Aumente la eficiencia sin comprometer el sonido

Nuestros amplificadores de audio incluyen tecnologías avanzadas para maximizar la eficiencia y reducir las pérdidas de potencia. Un puente en Y conmuta de forma inteligente entre los rieles de tensión según la demanda de potencia, reduciendo el consumo en reposo hasta en un 90 % y mejorando la eficiencia entre un 15 % y un 20 %.

Los amplificadores clase H trabajan con un convertidor buck-boost interno o externo para ajustar de forma dinámica la tensión de suministro mediante el seguimiento de sobres, suministrando solo la potencia que la señal de audio requiere. Estas funciones ayudan a que los sistemas de audio automotrices y alimentados por batería funcionen más fríos, extiendan la duración de la batería y mantengan un sonido de alta calidad.

Application note
Efficiency Improvement With Y-Bridge in TAS2x20, TAS257x (Rev. A)
Descubra cómo nuestra tecnología de puente Y prolonga la duración de la batería y mejora el rendimiento del dispositivo en casos de uso del mundo real.
PDF | HTML
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de fuente de alimentación automotriz de seguimiento y audio de clase H
Este diseño de referencia para una fuente de alimentación de clase H en un subsistema de audio automotriz utiliza el amplificador TAS6584-Q1.
Featured products for eficiencia energética
TAS2120 ACTIVO Amplificador de altavoz de clase D con entrada digital mono de 8.2 W y boost de clase H integrado
TAS5815 ACTIVO Amplificador de audio Clase D de alta eficiencia con entrada digital, 30 W estéreo, 60 W mono y cont
TAS6684-Q1 ACTIVO Amplificador automotriz de audio de clase D de cuatro canales con entrada digital de 13 A y 45 V

Minimice la BOM y el espacio del tablero con nuestras soluciones integradas

La reducción del costo de la lista de materiales (BOM) y del espacio del tablero es una prioridad para los diseñadores de audio portátiles y automotrices. La integración de funciones importantes directamente en nuestros dispositivos minimiza la necesidad de componentes externos mientras mejora el rendimiento y la fiabilidad.

Nuestro portafolio integra receptores de línea con alta relación de rechazo de modo común, convertidores boost con reguladores de baja caída, convertidores analógicos a digitales de registro de aproximación sucesiva para diagnóstico de entradas, amplificadores de auriculares, procesamiento de señal digital (DSP) para ecualización avanzada y protección del altavoz, diagnóstico de carga en tiempo real y control clase H para una mayor eficiencia. Esta integración simplifica los diseños y acelera la comercialización sin comprometer la calidad de sonido.

resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia del subsistema de audio de llamada de emergencia (eCall) automotriz
Este diseño muestra cómo utilizar nuestro códec de audio de dos canales para uso automotriz y un amplificador de audio de clase D para aplicaciones eCall. 
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de fuente de alimentación automotriz de seguimiento y audio de clase H
Estos diseños de referencia demuestran la eficiencia mejorada y el rendimiento térmico con una reducción del tamaño total.
Featured products for soluciones integradas
TAS6684-Q1 ACTIVO Amplificador automotriz de audio de clase D de cuatro canales con entrada digital de 13 A y 45 V
TAS2563 ACTIVO Amplificador inteligente de entrada digital de 6.1 W con protección de altavoces integrada, EQ avanz

Recursos técnicos

White paper
White paper
Automotive Audio Design Considerations to Minimize Amplifier Size & Thermal Load
En este artículo se abordan las consideraciones de diseño de los diseñadores de hardware de audio a la hora de desarrollar amplificadores de audio para vehículos. Por ejemplo, deben desarrollar amplificadores de audio cada vez más pequeños con la menor disipación de calor posible, capaces de alimentar de seis a ocho altavoces directamente desde sistemas de infoentretenimiento.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
How to Choose a Class-D Audio Amplifier (Rev. A)
El contenido de audio no ha dejado de evolucionar a lo largo de los años. En este informe se analizan las características de un sistema de audio y se explica cómo determinar las especificaciones más importantes para seleccionar el mejor amplificador de audio para la aplicación.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
SmartPA Speaker Protection Algorithm
El uso de SmartPA en la electrónica personal ha ido en aumento en los últimos años. En este artículo se analiza el modelado y la protección de los altavoces sobre la base de nuestro algoritmo SmartPA.
document-pdfAcrobat PDF
TAS2573

Amplificador inteligente de entrada digital de 6.6 W con protección de altavoces integrada, detecció

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.9

TAS5832

80-W stereo, 156-W mono, digital input, Class-D audio amplifier

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.74

TAS67534-Q1

Automotive, 19V, digital-input four-channel Class-D audio amplifier with 1L Modulation™ technology

Precio aprox. (USD) 1ku | 5.99

TAS2020

Amplificador de altavoz de clase D con entrada digital mono de 3.3 W, compatible con 5 V

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.499

TAS6884-Q1

Amplificador automotriz de audio de clase D de cuatro canales con entrada digital de 13 A y 48 V y d

Precio aprox. (USD) 1ku | 6.943

TAS2320

Amplificador de altavoz de clase D con entrada digital mono de 15 W compatible con boost externo

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.62