CODEC de audio
Simplifique la conversión de señales de audio
Convierta señales de audio de forma rápida y sencilla con nuestra amplia gama de códecs de audio. Nuestros códecs de audio ofrecen soluciones integradas que permiten agilizar el proceso de implementación en diversos sistemas de audio, incluidas las aplicaciones de audio de consumo y alimentadas por batería.
Códecs de audio destacados
Technical Resources
PurePath Studio para audio portátil (Parte 1 de 3)
Aprenda a utilizar PurePath™ Studio para crear algoritmos personalizados para nuestra gama de códecs de audio miniDSP.
Application note
Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A)
Aprenda cómo un pequeño filtro RC de paso bajo reduce drásticamente el ruido fuera de banda de los códecs de audio delta-sigma sin comprometer la frecuencia de audio.
Application note
Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A)
Conozca las distintas configuraciones que puede utilizar para evitar la derivación del reloj principal en un convertidor de audio basado en la arquitectura sigma-delta (ΔΣ), que funciona a una velocidad mucho mayor que la tasa de muestreo objetivo.
Software de aplicación y estructura
Conjunto de aplicaciones de desarrollo gráfico de PurePath™ Console para el diseño y desarrollo de s
La PurePath™ Console es una suite de desarrollo de aplicaciones de audio altamente integrada y fácil de usar, diseñada específicamente para simplificar el proceso de evaluación, configuración y depuración asociado al desarrollo de productos de audio. Vea lo fácil que es usar el software PurePath™ (...)
Controlador o biblioteca
Soporte para controladores Linux de la familia de CODEC TLV320AIC32XX
Estos controladores Linux son compatibles con nuestros CÓDECS de audio de baja potencia de la familia de dispositivos TLV320AIC32xx e incluyen archivos .c y .h. Los botones “Ir a un proveedor externo” que aparecen a continuación le permitirán descargar los controladores correspondientes de (...)
Calculadora Excel de PLL de códecs de audio/ADC
Utilice nuestra calculadora para determinar la velocidad de muestreo de nuestros códecs de audio y ADC en función de sus entradas.
Productos nuevos
Códec audio SoundWire®, 2 can., ADC DR 100 dB, amp. HP cent. tierra DR 114 dB, amp. inteligente 12 W
Precio aprox. (USD)1ku |7.746