Drivers para motores paso a paso

Reduzca el ruido audible y logre un control preciso y confiable con nuestros controladores de motor de paso
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Consiga un movimiento suave y sin esfuerzo con nuestra amplia gama de controladores de motor de paso altamente integrados. Estos cuentan con ajuste automático, detección precisa de corriente y diagnósticos avanzados. Nuestra cartera abarca un amplio rango de tensión y corriente, y es adecuada para una variedad de aplicaciones industriales y automotrices. Seleccione el dispositivo que mejor se adapte a los requisitos de su sistema en función de las características clave, lo que incluye el movimiento suave, el tamaño reducido de la solución y los diagnósticos avanzados.

    Ventajas de nuestros controladores de motor de paso altamente integrados

    Suave, silencioso y preciso
    Tamaño reducido de la solución
    Protección y diagnóstico

    Technical Resources

    Application note

    Current Recirculation and Decay Modes (Rev. A)

    Conozca las técnicas de recirculación de corriente en un controlador de motor, por qué son importantes y cómo se implementan en nuestro circuito integrado de modo de disminución del controlador de motor.
    Application note

    How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors (Rev. A)

    Comprenda cómo las características específicas del controlador de motor pueden reducir el ruido audible para una amplia variedad de sistemas y aplicaciones de motores de paso.
    Application note

    Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A)

    Conozca las ventajas del algoritmo de detección de calado del DRV8889-Q1 y brinde ejemplos de cómo el DRV8889-Q1 puede detectar el calado de manera confiable en una amplia variedad de aplicaciones finales.