Drivers para motores paso a paso

Reduzca el ruido audible y logre un control preciso y confiable con nuestros controladores de motor de paso

Buscar por categoría

Consiga un movimiento suave y sin esfuerzo con nuestra amplia gama de controladores de motor de paso altamente integrados. Estos cuentan con ajuste automático, detección precisa de corriente y diagnósticos avanzados. Nuestra cartera abarca un amplio rango de tensión y corriente, y es adecuada para una variedad de aplicaciones industriales y automotrices. Seleccione el dispositivo que mejor se adapte a los requisitos de su sistema en función de las características clave, lo que incluye el movimiento suave, el tamaño reducido de la solución y los diagnósticos avanzados.

Seleccione por especificación

Controladores de motor de paso destacados

Ventajas de nuestros controladores de motor de paso altamente integrados

checkmark

Suave, silencioso y preciso 

Muévase con facilidad, precisión y ruido audible reducido gracias a la sintonización inteligente automática, la corriente de alta precisión y los micropasos 1/256.

checkmark

Tamaño reducido de la solución 

Reduzca la complejidad del sistema y el espacio del tablero en un 40 % con un innovador encapsulado pequeño y detección de corriente integrada.

checkmark

Protección y diagnóstico

Diagnostique de forma inteligente y proteja de manera robusta los sistemas de motor con funciones de protección estándar, como sobrecorriente y apagado térmico, y características avanzadas, como detección de carga abierta y calado. 

Recursos técnicos

Application note
Application note
Current Recirculation and Decay Modes (Rev. A)
Conozca las técnicas de recirculación de corriente en un controlador de motor, por qué son importantes y cómo se implementan en nuestro circuito integrado de modo de disminución del controlador de motor.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors (Rev. A)
Comprenda cómo las características específicas del controlador de motor pueden reducir el ruido audible para una amplia variedad de sistemas y aplicaciones de motores de paso.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A)
Conozca las ventajas del algoritmo de detección de calado del DRV8889-Q1 y brinde ejemplos de cómo el DRV8889-Q1 puede detectar el calado de manera confiable en una amplia variedad de aplicaciones finales.
document-pdfAcrobat PDF