Diodos
Gama completa de diodos de protección para todas las líneas de datos y alimentación
Buscar por categoría
Los diodos ESD, supresores de tensión transitoria (TVS) y Zener protegen su sistema contra descargas electrostáticas (ESD), sobretensiones y picos de tensión. Nuestra cartera ofrece muchas opciones de diseño flexible, incluidos diodos individuales y matrices multidiodos, en encapsulados estándar de la industria para ayudarle a evitar fallos del sistema causados por picos de tensión transitoria, al tiempo que se mantiene una alta integridad de la señal.
Recursos técnicos
System-Level ESD Protection Guide (Rev. E)
Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection
Introducción a la protección de interfaces
Nuevos productos
TVS de plomo plano SMA unidireccional de 33 V para uso automotriz
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.131
Automotive, two-channel bidirectional 60V ESD protection diode
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.156
TVS unidireccional de cable plano SMA de 33 V
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.105
Automotive 27V common cathode Zener diode with 25kV ESD protection in SOT-23 package
Precio aprox. (USD) 1ku | 0.086