Osciladores

Aproveche las ventajas de la tecnología BAW (ondas acústicas masivas) en nuestros osciladores BAW
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestra cartera incluye el primer oscilador de frecuencia fija basado en BAW de la industria con un rendimiento de fluctuación inferior a 100 fs, estabilidad a lo largo de 10 años de envejecimiento y vibración, y bajo consumo de corriente en encapsulados estándar de la industria. Nuestros osciladores son óptimos para su uso en una amplia gama de aplicaciones de comunicación, industriales, empresariales y automotrices.

Seleccionar por característica


Osciladores de extremo único

Presentan frecuencias LVCMOS estándar, fluctuación típica de <500 fs y 25 MHz y estabilidad de ±25 ppm y ±50 ppm

Osciladores diferenciales

Presentan frecuencias LVDS, LVPECL y HCSL estándar, fluctuación RMS típica de 156.25 MHz y 90 fs (12 kHz a 20 MHz), estabilidad de ±25 ppm y ±50 ppm

Más información sobre la tecnología BAW de TI

Tecnología BAW

Nuestra tecnología de resonadores de ondas acústicas masivas (BAW) está preparada para crear infraestructuras de comunicaciones estables, seguras y de alto rendimiento. Los diseñadores disponen de nuestra innovadora tecnología BAW para reducir la lista de materiales, mejorar el rendimiento de la red y aumentar la inmunidad a vibraciones y golpes. Consulte el video sobre la tecnología de reloj BAW de TI para obtener más información.


Application note

Driving Multiple Loads With a Single LVCMOS Oscillator (Rev. B)

Conozca las topologías recomendadas y los efectos de línea de transmisión correspondientes a la división de un trazado de salida de un oscilador BAW para accionar varias cargas.
Application note

Standalone BAW Oscillators Advantages Over Quartz Oscillators

Conozca el oscilador BAW en comparación con un oscilador de cuarzo. Mayor flexibilidad, mayor estabilidad térmica, mejor rendimiento de fluctuación, inmunidad de ruido de la fuente de alimentación, mejor estabilidad frente a las vibraciones y rendimiento a los choques.

Technical Resources

Application note

Vibration and Shock Sensitivity: A Comparative Study of Oscillators

Aprenda a diseñar un sistema que incorpore un oscilador de reloj sin pasar por alto la sensibilidad a las vibraciones.
Application note

Standalone BAW Oscillators Advantages Over Quartz Oscillators

Descubra las principales ventajas del oscilador BAW frente a un oscilador de cuarzo: mayor flexibilidad, mayor estabilidad térmica y mejor rendimiento frente a las fluctuaciones.
Application note

Time Domain Jitter Measurement Consideration for Low-Noise Oscillators

Conozca las limitaciones de los osciloscopios en tiempo real que se utilizan para el análisis de fluctuaciones en el dominio temporal.