Transistores

JFET discretos Burr-Brown™ diseñados mediante el avanzado proceso bipolar analógico de alto rendimiento de Texas Instruments.

Buscar por categoría

Nuestra cartera de JFET ofrece alta impedancia de entrada (>1 TΩ), ruido ultrabajo y baja Ciss. Nuestros encapsulados duales están ajustados con precisión para ofrecer una compensación excepcional y un rendimiento CMRR sobresaliente. Estos dispositivos fueron diseñados tanto para aplicaciones de audio como industriales en las que se requiere lograr el menor ruido posible.

Categorías relacionadas


MOSFET

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de simulación
Programa de simulación analógica basado en SPICE

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación de adaptador DIP

Speed up your op amp prototyping and testing with the DIP-Adapter-EVM, which provides a fast, easy and inexpensive way to interface with small, surface-mount ICs. You can connect any supported op amp using the included Samtec terminal strips or wire them directly to existing circuits.

The (...)

JFE2325
Transistores

Transistor JFET canal N 30V par emparejado puertas autopolarizadas para mic. condensador electret

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.2