Soluciones multifase: alimentación del núcleo del procesador

Diseñe una fuente de alimentación CC/CC multifase optimizada con respuesta transitoria rápida y máxima densidad de potencia y eficiencia

Conversión de potencia inteligente y eficiente para el núcleo de su procesador. Gracias a nuestra experiencia y liderazgo en la industria en soluciones multifase para núcleos de CPU, creamos soluciones de potencia de núcleo de alta densidad y eficiencia energética, adaptadas a las necesidades informáticas impulsadas por la IA. Combine nuestras etapas o módulos de potencia de supervisión inteligente con nuestros controladores transitorios superrápidos para una fuente de alimentación CC/CC optimizada. Con nuestra amplia gama de dispositivos de alimentación y controladores multifásicos, potenciamos el diseño de la fuente de alimentación de sus CPU, unidades de procesamiento gráfico (GPU) y sistemas en chip (SoC) o sus circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC) y matrices de puertas programables de campo (FPGA) personalizadas para su uso en servidores empresariales, centros de datos, redes y comunicaciones.

Buscar por categoría


Controladores


Etapas de potencia

Recursos afines


Alimentación para sistemas integrados 

¿Por qué elegir nuestras soluciones de alimentación de núcleo multifase?

checkmark

Alta eficiencia y densidad de potencia

Los transistores de efecto de campo y las innovaciones en el encapsulado, incluidos los controladores integrados en el encapsulado de chip invertido HotRod™ mejorado térmicamente, permiten la eficiencia y la densidad de potencia, con corrientes máximas de hasta 90 A.

checkmark

Telemetría precisa y funciones avanzadas

Con una precisión del 3 % sobre temperaturas de hasta 2 °C, nuestras soluciones multifásicas cuentan con un regulador de tensión de transinductancia (TLVR) mejorado y una distribución de corriente para apilabilidad en aplicaciones de alta potencia.

checkmark

Flexibilidad, escalabilidad y una rápida respuesta transitoria

Nuestros controladores multifásicos están diseñados con un bucle de control D-CAP+™ que permite una respuesta más rápida a transitorios en ascenso y descenso, lo que brinda flexibilidad de diseño con recuentos de fases y bucles escalables.

checkmark

Diseñado para la confiabilidad

Los informes avanzados de fallos y la protección contra sobrecorriente, sobretensión y exceso de temperatura aumentan la confiabilidad. La calificación acelerada de las pruebas de por vida garantiza la sostenibilidad.

Creación de soluciones de núcleo multifase de alto rendimiento, confiables y eficientes

Control no lineal y flexibilidad mejorados para diseños de placas asimétricas

Nuestra arquitectura de control D-CAP+™ permite una respuesta transitoria rápida de la carga, lo que aumenta la eficiencia en sus diseños de alimentación.

Beneficios:

  • El tiempo de conexión constante se adapta a las tensiones de entrada y salida. 
  • Una respuesta rápida y precisa permite el reparto dinámico de la corriente. 
  • La combinación de una corriente de fase media y una tensión de compensación regula la tensión de retroalimentación del bucle de compensación.
  • Intercalación natural de fases y equilibrio de corriente constante entre fases.
  • Control en modo de corriente real, ya que la inductancia de salida no afecta la estabilidad del bucle de tensión.
resourceType:referenceDesign
Diseño de referencia de potencia flexible para plataformas Xilinx e Intel FPGA de alto rendimiento
Con este diseño de referencia, se aborda el aumento de los requisitos de potencia por carril para matrices de compuertas programables en campo (FPGA) con nuestros circuitos integrados de administración de potencia (PMIC) y soluciones del controlador.
Application note
D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp
Con este informe de aplicación, se presentan los conceptos básicos de tres generaciones de controladores reductores multifase D-CAP+™.
PDF
Featured products for soluciones de potencia multifase
TPS53689T ACTIVO Controlador multifásico reductor de doble canal, D-CAP+™, digital, de 8 fases, con SVID y PMBus VR14
TPS53685 ACTIVO Controlador multifase digital reductor de ocho fases con SVI3 y PMBus para plataforma AMD

Optimización del encapsulado para mejorar el rendimiento eléctrico y térmico

Nuestras etapas de potencia inteligentes y los módulos de alimentación en encapsulados PowerStack™ y HotRod™ pueden reemplazar el tradicional encapsulado plano cuádruple de alambre de ligadura sin plomo y el apilamiento utilizando chips de metal grandes.

Beneficios:

  • Inductancia parásita del bucle reducida para una conmutación más rápida y una mayor eficiencia.
  • Rendimiento térmico mejorado, sobre todo cuando se utiliza la almohadilla de fijación de troqueles grande en la almohadilla central.
Video
Optimización del encapsulado: QFN HotRod™ y QFN HotRod™ mejorado
Con los encapsulados HotRod o de chip invertido en el bastidor de conexión QFN, ya no se necesitan cables de enlace. Consulte cómo puede utilizar nuestra tecnología de empaquetado HotRod en un diseño adecuado para mitigar los problemas de EMI, mientras que reduce el tamaño de su solución. 
Video
Descripción general de la tecnología de encapsulado PowerStack™
Análisis profundo sobre la construcción de las etapas de potencia inteligentes de TI y cómo el encapsulado puede mejorar el rendimiento de los circuitos.
Featured products for soluciones de potencia multifase
CSD95410RRB ACTIVO Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico continuo de picos de 90 A
CSD95420RCB ACTIVO Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico continuo con picos de 50 A

Controladores inteligentes para telemetría y protección avanzadas para un diseño simplificado y confiable

Nuestra etapa de potencia con tecnología NexFET™ en nuestro encapsulado de chip invertido HotRod™ proporciona una eficiencia y densidad de potencia optimizadas. Nuestras etapas de potencia también están integradas con un circuito de controlador inteligente.

Beneficios:

  • La detección de corriente bidireccional con compensación de temperatura ciclo a ciclo garantiza una precisión de hasta el 2.5 % a temperatura ambiente y del 3 % en condiciones de exceso de temperatura.
  • Control de la temperatura de resoluciones ±2 °C.
  • Limitación de sobrecorriente ciclo a ciclo, sobrecorriente negativa, detección de exceso de temperatura y cortocircuitos de lado alto.
  • Diagnóstico de fallas y protocolo de enlace mejorados con ciertos controladores de TI.
Featured products for soluciones de potencia multifase
CSD95410RRB ACTIVO Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico continuo de picos de 90 A
CSD96415 ACTIVO Etapa de potencia NexFET™ buck sincrónica de corriente continua con picos de 80 A

Recursos técnicos

Video
Video
Introducción a los reguladores buck multifase
En este video, analizamos qué es exactamente un regulador reductor o buck multifase, para qué aplicaciones son adecuados y algunos de los desafíos que plantea su implementación.
Technical article
Technical article
An introduction to the D-CAP+™ modulator and its real world performance
Introducción al modulador D-CAP+™ y su rendimiento en el mundo real
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Power loss calculation with CSI consideration for synchronous buck converters (Rev. A)
Cálculo de pérdida de potencia con consideración de la inductancia de fuente común para convertidores buck síncronos
document-pdfAcrobat PDF

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Módulo de evaluación de doble canal (6+2/5+3) para controlador reductor D-CAP+™ con interfaz PMBus

El módulo de evaluación TPS53681EVM permite a los usuarios evaluar las características de funcionamiento del controlador TPS53681 con las etapas de potencia inteligentes CSD95490 en una aplicación de punto de carga (POL) reductora de baja tensión y alta corriente con la funcionalidad de (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación de módulo de alimentación PMBus con entrada de 8 V a 14 V y salida doble de 120
La placa de evaluación TPSM831D31 está configurada para evaluar el funcionamiento del módulo de potencia TPSM831D31 para corrientes de hasta 120 A para la salida A y 40 A para la salida B. El rango de tensión de entrada es de 8 V a 14 V. El rango de tensión de salida tanto para la salida A como (...)
Placa de evaluación
Analógico CC-CC reductor D-CAP+, de canal doble (12+0, 11+1 o 10+2 fases), con EVM de interfaz PMBus

El módulo de evaluación (EVM) TPS536C7EVM permite a los usuarios evaluar el controlador TPS536C7.

El controlador es de doble canal (12 + 0, 11 + 1 o 10 + 2 fases), D-CAP+™ control buck síncrono sin controlador con interfaz PMBus. El dispositivo funciona con una tensión de alimentación de entre 4.5 V (...)

Lea nuestro blog

25 OCT 2022 | COMPANY BLOG
El diseño innovador de semiconductores y las tecnologías de encapsulado están mejorando la eficiencia en los centros de datos a medida que aumentan las demandas de potencia de los servidores
Leer el artículo