Amplificadores de RF

Cumpla sus requisitos de rendimiento y ancho de banda con nuestros amplificadores de RF

Buscar por categoría

Nuestros amplificadores de radiofrecuencia (RF) están diseñados para diversas aplicaciones, incluidas infraestructuras industriales, aeroespaciales y de defensa, automotrices, de pruebas y mediciones e infraestructuras inalámbricas. Ofrecemos un amplio rango de opciones de frecuencia, desde CC hasta >18 GHz. Nuestra gama de productos ofrece un excelente rendimiento de linealidad de punto de intercepción de segundo y tercer orden, y un rendimiento de distorsión armónica de segundo y tercero, a la vez que ayuda a optimizar el costo y el espacio del sistema.

¿Por qué utilizar nuestros amplificadores de RF?

checkmark

Ancho de banda de RF de banda ancha

Nuestros amplificadores de RF completamente diferenciales ofrecen un ancho de banda de >18 GHz totalmente adaptado.

checkmark

Linealidad

Consiga una intermodulación y distorsión armónica excelentes, así como un consumo de energía optimizado.

checkmark

Fabricación

Nuestra fabricación interna nos permite ofrecer precios estables y continuidad del suministro.

checkmark

Encapsulado y montaje

Nuestros productos están disponibles en encapsulados mejorados de chip invertido de RF con muy pocos elementos parásitos.

Diseños de referencia relacionados con Amplificadores de RF

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
TRF1208, TRF1108, módulo de evaluación AFE7950 para AFE de muestreo de RF 4T4R+2FB

El módulo de evaluación TRF-LSC-AFE7950EVM se utiliza para evaluar el rendimiento de la familia AFE79xx de transceptores de muestreo de RF integrados de TI con el amplificador TRF1208 de un único extremo a diferencial en recepción y el amplificador TRF1108 de diferencial a un solo extremo en (...)

Diseño de referencia
Diseño de referencia de transceptor de muestreo de RF discreto de grado espacial

Este diseño de referencia incorpora un convertidor digital a analógico doble de 10 GSPS y un convertidor analógico a digital doble de 5 GSPS con balunes activos en la interfaz de RF que admite hasta la banda X. El diseño también incorpora una tarjeta secundaria de reloj de grado espacial y una (...)

Placa de evaluación
Placa de evaluación de diseño de referencia AFE7920 con baluns activos LMH9126, LMH9226, LMH9135 y L
El módulo de evaluación (EVM) AFE79-LMH9-EVM es una tarjeta para evaluar el rendimiento de la familia AFE79xx de transceptores de muestreo de RF integrados en interfaz con la familia LMH9xxx de baluns activos. El AFE79-LMH9-EVM muestra el AFE7920, LMH9126, LMH9226, LMH9135 y LMH9235. El (...)
TRF0108-SP

Amplificador de RF con RHA, de casi CC a 12 GHz, diferencial a un único extremo (D2S)

TRF3302-Q1

Amplificador de bajo ruido (LNA) multibanda GPS y GNSS de 1165 MHz a 1630 MHz para automoción

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.45

TRF1218

Amplificador de RF de casi CC a >25 GHz, ganancia de 16 dB, de un único extremo a diferencial (S2D)

Precio aprox. (USD) 1ku | 70

TRF3302

Amplificador de bajo ruido (LNA) multibanda para GPS y GNSS de 1165 MHz a 1630 MHz

Precio aprox. (USD) 1ku | 0.23

TRF0213-SEP

Amplif. de RF tolerante a la radiación, de casi CC a 14 GHz, de un único extremo a diferencial (S2D)

TRF0108-SEP

Amplificador de RF toler. a la radiación, casi CC a 12 GHz, de dif. a de un único extremo (D2S)