Más nítida. Más brillante. Mejor.
El poder de una gama de colores más amplia
La luz láser directa roja, verde y azul (RGB) en combinación con la tecnología DLP ofrece una gama de colores más amplia y colores más precisos que 3LCD y alcanza hasta el 110 % de la recomendación Rec.2020 para imágenes vibrantes y realistas, estándar en el que confía el cine digital.
Elija 4K real
La tecnología DLP ofrece 8.3 millones de píxeles distintos para cumplir con la definición de ultraalta definición (UHD) 4K real de la Consumer Technology Association, de modo que pueda ver cada detalle con claridad, lo que supera a los sistemas 1LCD y 3LCD.
Disfrute de una jugabilidad más fluida y adaptable
Disfrute de una latencia de pantalla hasta un 50 % menor y proyecte a una frecuencia de actualización de hasta 240 Hz, compatible con frecuencia de actualización variable (VRR) en consolas de videojuegos y PC, lo que ofrece una jugabilidad más fluida y adaptable que compite con monitores de gama alta.
Una experiencia de cine excelente en cualquier lugar
Utilizada en nueve de cada 10 cines en todo el mundo y en el 100 % de los cines digitales IMAX, la tecnología DLP garantiza que disfrute el contenido de la manera en que se pensó, ya sea en el cine o en la comodidad de su casa o patio trasero.
Las innovaciones recientes ofrecen una experiencia sin efecto arco iris
Los controladores de mayor frecuencia de actualización y la compatibilidad con fuentes de luz láser LED y RGB proporcionan una experiencia visual más fluida e inmersiva, con imágenes nítidas y vibrantes.
Un legado de innovación
Testigos de los inicios del cine digital
El 16 de mayo de 1999, "Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma" se convirtió en la primera película proyectada públicamente en un proyector digital con tecnología DLP Cinema®.
Tecnología DLP Cinema 3D de TI utilizada para la película "Avatar"
"Avatar", de James Cameron, fue la primera gran película estrenada en 3D totalmente digital con tecnología DLP Cinema, con imágenes innovadoras que ayudaron a definir la experiencia del cine 3D moderno.
El ganador del Oscar es… el Dr. Larry Hornbeck, colega de TI, y sus
El Dr. Hornbeck recibió el premio de la Academia® al mérito Científico y Técnico 2014 (estatuilla Oscar®) por inventar la tecnología del dispositivo de microespejo digital (DMD) utilizada en la proyección de DLP Cinema®.
Crédito de la fotografía: Michael Yada / ©A.M.P.A.S.
La tecnología DLP alimenta proyectores portátiles y de alcance
Los conjuntos de chips de DLP permiten crear proyectores compactos, fiables y de alto rendimiento, lo que amplía el acceso a soluciones de visualización para hogares, aulas y empresas.
Los conjuntos de chips DLP mejoran imágenes vívidas en factores de
La tecnología DLP permite crear dispositivos de última generación con imágenes brillantes y de alto contraste en factores de formato compacto que se utilizan en aplicaciones como las gafas inteligentes de realidad aumentada (AR) y más.
Chips de UHD 4k real DLP para recintos grandes y cine en casa
El conjunto de chips de UHD 4k real DLP de TI establece el estándar en cuanto a la claridad de la imagen, la precisión de color y el brillo en proyectores empresariales y de cine en casa.