Detección de fallos de arco de CA habilitada a través de edge IA para interruptores de circuito de fallo de arco
Nuestra solución proporciona una forma rentable y confiable de detectar e interrumpir fallos, ya que se cumple con las estrictas normas de seguridad de UL1699 y IEC62606.
Detección de arcos de CC en aplicaciones solares con latencia 10 veces menor y 98 % más de precisión
Protección rentable del arco que cumple con las normas de seguridad mundiales (UL1699B y IEC63027).
Detección de movimiento multiclase para seguridad de edificios basada en PIR con una precisión >98 %
Solución basada en un sensor PIR único para diferenciar entre varias fuentes de movimiento mediante el aprovechamiento de una solución de Edge AI escalable en un microcontrolador (MCU).
Clasificación y detección de fallos en los rodamientos del motor para accionamientos de CA con un microcontrolador (MCU) único y precisión superior al 98 %
Proteja los diseños de accionamiento de motores de CA con la clasificación de fallos del motor basada en una IA de alta precisión.
Detección de desequilibrio de ventiladores en sistemas HVAC con MCU y precisión superior al 98 %
Reduzca el ruido, mejore la eficiencia y aumente la fiabilidad del sistema de HVAC mediante la detección temprana del desequilibrio de las aspas del ventilador con los MCU de TI.
Detección de fallos de red de CA en cargadores en placa, lo que permite la detección por Edge AI con una precisión del 95 %
Implemente una solución rentable de edge AI en el MCU de control OBC existente para detectar anomalías de tensión de la red.
Habilite la predicción de la temperatura de unión de MOSFET con una precisión de 1 °C RMS con tecnología Edge AI
Mediante modelos Edge AI, puede operar convertidores de potencia MOSFET dentro de una temperatura de unión nominal para mayor seguridad y fiabilidad a largo plazo.
Reconocimiento de dígitos con los microcontroladores (MCU) de TI
Reconocimiento de dígitos de Edge AI en un dispositivo compacto y de baja potencia en modelos de costo y consumo optimizados para soluciones MCU.
ECG para llevar puesto compatible con Edge AI con una latencia 10 veces menor
Prolongue la duración de la batería de los dispositivos médicos portátiles mediante el uso de edge AI con sensores de baja potencia para una detección inmediata y precisa de eventos cardíacos.
Detección de fallos de la caja de cambios mediante sensores de vibración con una precisión de casi 99.9 %
Garantice la fiabilidad de la caja de cambios con una detección precisa de fallos mediante un chip acelerado por AI.
Predicción de la temperatura del rotor mediante varios sensores con valor R cuadrado sobre 96.9 %
Garantice la fiabilidad del rotor y proporcione supervisión del estado gracias a la predicción de temperatura precisa mediante dispositivos acelerados por IA.
Clasificación de fallos del actuador lineal con precisión sobre 99.9 %
Garantice la fiabilidad del actuador lineal y proporcione supervisión del estado con sensores y acelerómetros de corriente mediante dispositivos acelerados por IA.
Detección de objetos en sistemas de visión con latencia 25 veces menor
Encuentre y localice objetos específicos y personas en tiempo real a altas velocidades de fotogramas con procesadores acelerados por AI y software estándar de la industria.
Detección visual de defectos en la automatización de fábricas
Detecte defectos de fabricación en la línea de fábrica con baja latencia mediante visión artificial y aceleración de IA en chip.
Segmentación a nivel de píxeles para navegación y percepción con latencia 40 veces menor
Detecte obstáculos y rutas de grano fino a partir de imágenes en tiempo real con los procesadores equipados con NPU C7™.
Detección de personas en diversos entornos en tiempo real
Detecte personas en una amplia variedad de escenas con IA basada en visión, a más de >120 FPS mediante aceleradores de IA.
Clasificación inteligente de superficies para robótica móvil basada en radar
Nuestras soluciones de radar son compatibles con aplicaciones Edge AI desde un único sensor que diferencia con precisión varias superficies en aplicaciones del mundo real.
Clasificación inteligente de objetos para la detección de presencia basada en radar
Nuestro radar integrado permite que Edge AI detecte y diferencie con precisión a seres humanos, animales y objetos a partir de un único sensor en tiempo real.
Estimación inteligente de postura para la detección de ocupación basada en radar
Determine con exactitud diferentes posturas humanas con nuestros dispositivos integrados de radar optimizados para Edge AI.
Acceso manos libres inteligente en vehículos con una exactitud del 95 %
Nuestro radar totalmente integrado admite IA de vanguardia desde un único sensor que detecta con precisión gestos de patadas y pasos para el acceso al maletero.
Detección inteligente de presencia de niños con una exactitud superior al 95 %
Radar de alta resolución con IA de vanguardia de un único sensor que detecta con precisión la vida, clasifica a los niños con exactitud y minimiza las detecciones falsas.
Escáneres de pago asistidos por IA mediante visión en tiempo real para el comercio minorista
Aumente la eficiencia en escáneres de códigos de barras y comercio minorista con modelos de IA de visión rápida mediante NPU
Bird's Eye View (BEV) en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) L2/L2+
Percepción de alto rendimiento en todo el vehículo con redes BEV en los procesadores acelerados por IA de TI
Palabra y comando de activación Edge AI en asociación con Sensory
El procesamiento en el dispositivo TrulyHandsfree-Micro de Sensory elimina la dependencia en la nube, lo que ahorra energía, mejora la privacidad y reduce los costos del servidor.