Descripción general de la aplicación
TrulyHandsfree-Micro de Sensory, unido con VoiceHub de Sensory y los ejemplos que proporcionó TI, permite una integración rápida y sencilla de comandos de voz y palabra de activación en cualquier procesador Cortex-M4F y Cortex-M33 de uso general. Esta aplicación utiliza únicamente la ejecución de CPU sin necesidad de aceleración de hardware para lograr un rendimiento eficiente con la utilización de CPU del 40 % para la detección de la palabra de activación y de 27 % para la detección de comandos, respectivamente, a 96 MHz.
Esto permite a los usuarios interactuar naturalmente con su producto a través del control de voz manos libres. TrulyHandsfree-Micro de Sensory se ejecuta por completo en el dispositivo local sin transferir ningún dato de voz a la nube para su procesamiento. Cuando se combina con MCU inalámbricos como CC27xx o CC35xx, puede habilitar una conectividad IoT inalámbrica de bajo ancho de banda y bajo consumo a través de Bluetooth LE, Matter, Zigbee o Wi-Fi para aplicaciones como electrodomésticos manos libres o cerraduras electrónicas de puertas, todo ello sin necesidad de conectividad en la nube.
Inicio de la evaluación
Recopilación de datos
Utilice VoiceHub de Sensory para crear palabras de activación y comandos de audio personalizados para su aplicación.
Construya y entrene a su modelo
Con TrulyHandsfree-Micro de Sensory, no se requiere entrenamiento. VoiceHub de Sensory genera su modelo de palabras de activación y comando.
Elección del dispositivo adecuado para usted
Nuestra familia de MCU inalámbricos de CC27xx y CC35xx son potentes MCU Cortex-M33 con Bluetooth LE, WiFi, Zigbee, Matter y conectividad inalámbrica patentada
Todo el hardware, software y recursos que necesitará para comenzar
Hardware
LP-EM-CC2745R10-Q1
CC2745R10-Q1 Kit de desarrollo LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ de 2.4 GHz.
Herramientas de desarrollo y software
Demostración de GitHub de TI
obtenga más información sobre cómo ejecutar esta tarea de IA con TI y Sensory.