Optimice la certificación de su sistema de seguridad funcional. Cumpla con los rigurosos requisitos de normas de seguridad funcional como ISO 26262 e IEC 61508 con nuestros productos de procesamiento analógico e integrado. Si bien todos nuestros productos siguen procesos gestionados con calidad certificada, somos conscientes de que las funciones de seguridad críticas requieren un mayor rigor. Por este motivo, aplicamos procesos de desarrollo con certificación TÜV SÜD en el ámbito de la seguridad funcional del hardware y el software para nuestros productos que cumplen las normas de seguridad. Permítanos ayudarlo a alcanzar el nivel más alto de integridad de la seguridad automotriz (ASIL) y el nivel de integridad de la seguridad (SIL) que su diseño requiera.


View all Functional safety products


Clasificaciones de seguridad funcional

Capacidad de seguridad funcionalSeguridad funcional gestionada por calidad*Conforme a las normas de seguridad funcional
Proceso de desarrolloProceso gestionado con calidad de TI
Proceso gestionado con calidad de TITrueTrueTrue
Proceso de seguridad funcional de TITrue
Informe de análisis
Cálculo de la tasa FIT de seguridad funcionalTrueTrueTrue
Distribución del modo de fallos (FMD) y pin FMA**TrueSe incluye en FMEDASe incluye en FMEDA
FMEDATrueTrue
Análisis del diagrama de fallos (FTA)**True
descripción de diagnósticos
Manual de seguridad funcionalTrueTrue
certificación
Certificado de seguridad funcional del producto***True

* La terminología “SafeTI” se sustituye progresivamente por las tres categorías descriptas en el cuadro anterior. Para los productos que anteriormente llevaban la etiqueta SafeTI-26262 o SafeTI-61508, consulte la categoría “Conforme a las normas de seguridad funcional”. Para los productos SafeTI-60730 o SafeTI-QM, consulte Seguridad funcional gestionada por calidad.

** Puede que solo se encuentre disponible para productos analógicos de potencia y cadena de señal.

*** Disponible para determinados productos.

Certificado del proceso de desarrollo de software de seguridad funcional

Conformidad con las normas de seguridad funcional IEC 61508 e ISO 26262.
Ver el certificado de seguridad funcional

Certificación del proceso de hardware de seguridad funcional

Conformidad con las normas de seguridad funcional IEC 61508 e ISO 26262.
Ver el certificado de seguridad funcional

Comprensión de las estimaciones de la tasa base de fallos FIT para la seguridad funcional según IEC 62380

Es necesario abordar las fallas sistemáticas y aleatorias del hardware para lograr el cumplimiento de la seguridad funcional. Aprenda sobre dos técnicas para estimar la tasa de fallos base (BFR) necesaria para calcular hardware aleatorio cuantitativo.
Ver el informe

Cómo mejorar la certificación de seguridad funcional automotriz e industrial

Ya sea que esté diseñando para el piso de la fábrica o para una carretera, en este folleto técnico se explica cómo abordamos el diseño de circuitos integrados (CI) y se brindan los recursos necesarios para optimizar su diseño de seguridad funcional.
Ver el informe

¿Por qué elegir a TI para sus necesidades de seguridad funcional?

Sustentabilidad y cumplimiento
Acceda a informes estándar del sector en TI.com
Experiencia a nivel de sistema

Tecnologías de seguridad funcional

Recursos de control del motor de seguridad funcional industrial y automotriz

Si está diseñando aplicaciones de control del motor industriales y automotrices que incluyen variadores de velocidad e inversores de tracción para automóviles, debe cumplir con estándares de seguridad funcional, como el ISO 13849, el IEC 61800-5-2 y el ISO 26262, para garantizar que los procedimientos operativos sean correctos y mantener seguros a los operadores. Nuestras tecnologías de aislamiento de semiconductores con mayor vida útil ayudan a cumplir con sus requisitos de aislamiento y permiten la creación de sistemas altamente confiables, mientras que la detección y el procesamiento en tiempo real para monitorear situaciones de fallos y tomar medidas para lograr un estado seguro ayudan a reducir el riesgo general de peligros.


Diseño de referencia de inversor de tracción SiC de alta potencia y alto rendimiento automotriz

Desarrollado por Texas Instruments y Wolfspeed, este diseño de referencia de inversor de tracción basado en carburo de silicio de 800 V y 300 kW ayuda a los ingenieros de diseño a crear sistemas de inversor de tracción de alto rendimiento y eficiencia.

Diseño de referencia de conversión CC/CC bidireccional de tracción de alta velocidad, evaluado mediante concepto de seguridad ASIL D

Este diseño de referencia demuestra el control de un inversor de tracción de vehículo eléctrico híbrido/vehículo eléctrico y un convertidor CC/CC bidireccional con el único microcontrolador en tiempo real TMS320F28388D C2000™.

Diseño de referencia de desconexión segura del par (STO) para accionamientos industriales evaluado por TÜV SÜD (IEC 61800-5-2)

Este diseño de referencia describe un subsistema de desconexión segura del par motor (STO) para un inversor trifásico con controladores de compuerta de los transistores bipolares de compuerta aislada (IGBT) aislados en la entrada mediante semiconductores complementarios de óxido metálico.

TPS6594-Q1ACTIVO

PMIC automotriz de 2.8 V a 5.5 V con cinco reguladores buck y cuatro reguladores de caída baja

TMS320F28388DACTIVO

MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB, ENET

DRV8350FACTIVO

Controlador de puerta inteligente gestionado por calidad, seguridad funcional, trifásico, 102 V máx.

Cómo acelerar la seguridad funcional en diseños de aplicaciones de detección inteligente

Las aplicaciones de detección confiables, de precisión alta y de bajo tiempo de respuesta deben cumplir con los estándares de seguridad funcional. Nuestras innovadoras tecnologías de detección de chip doble respaldan el desarrollo de aplicaciones que cumplen con ISO 26262 y IEC 61508, y brindan una integración perfecta para cumplir con niveles de seguridad funcional tan altos como ASIL D.

Nuestra cartera de sensores ofrece dispositivos calificados AEC-Q100 con tasa de fallo en el tiempo y documentación de distribución del modo de fallo para ayudarlo en los diseños de sistemas de seguridad funcional industriales y automotrices.


Technical article

Understanding functional safety in automotive and industrial sensing applications

Aproveche nuestra capacidad de supervisión autónoma para cumplir los requisitos de seguridad funcional con una carga mínima en el servidor, con lo que se reduce la necesidad de componentes externos y se mantiene el rendimiento.
Functional safety information

Design Guide for Functional Safety Compliant Systems using mmWave Radar Sensors (Rev. A)

Conozca los pasos necesarios para desarrollar un diseño compatible con la seguridad funcional y los artefactos necesarios para la certificación de una aplicación conforme con la seguridad funcional.
Technical article

How TI mmWave radar safety guards can help improve manufacturing productivity with

Aprenda cómo mantener los tiempos de ciclo de los robots industriales lo más cortos posible sin comprometer la seguridad humana.

TMAG5170D-Q1ACTIVO

Sensor lineal 3D de efecto Hall de alta precisión y doble bobina con interfaz SPI para la industria

TMAG6180-Q1ACTIVO

Sensor de ángulo AMR analógico de alta precisión automotriz con rango angular de 360°

IWR6843ACTIVO

Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento

Procesamiento integrado

Garantizar la integridad del bloque de procesamiento resulta fundamental en la cadena de señal (desde la detección hasta la actuación, pasando por el procesamiento) para cumplir los requisitos de seguridad funcional. Nuestros procesadores tienen una arquitectura de seguridad con funciones de hardware incorporadas para ejecutar software y nuestras unidades de procesamiento admiten redundancia simétrica o asimétrica para mejorar la integración del sistema. En los microcontroladores (MCU) con redundancia simétrica, las configuraciones de modo de bloqueo o doble núcleo admiten distintos niveles de funciones de integridad de la seguridad a nivel de sistema y compensan con potencia de procesamiento para permitir la implementación de arquitecturas de sistemas automotrices (ISO 26262) e industriales o de maquinaria (IEC 61508, ISO 13849).


White paper

Driver and Occupancy Monitoring Systems on AM62A

En este informe técnico, se describe cómo se puede utilizar el procesador AM62A para construir sistemas de supervisión de conductores y ocupación automotriz.
Product overview

C2000™ Safety Mechanisms (Rev. B)

Conozca nuestros mecanismos de seguridad C2000.
Product overview

Functional Safety for AM2x and Hercules™ Microcontrollers

Descubra cómo optimizar los procesos de certificación ISO 26262 e IEC 61508 con productos, documentación, software y soporte compatibles con la seguridad funcional.

TMS320F28P659DK-Q1ACTIVO

Microcontrolador (MCU) C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, Lock Step, memoria flash de 1.28 MB, ADC d

TMS320F28388DACTIVO

MCU C2000™ de 32 bits con gestor de conectividad, C28x+CLA CPU x2, Flash de 1.5 MB, FPU64, CLB, ENET

AM62A7ACTIVO

2 TOPS visión SoC con RGB-IR ISP para 1 o 2 cámaras, sistemas de baja potencia, visión artificial, r

Fuente de alimentación escalable

Los diseños de alimentación segura requieren un rendimiento sin concesiones, junto con mecanismos a prueba de fallos para cumplir las normas de seguridad funcional. Disponemos de una amplia gama de reguladores de conmutación, reguladores de caída baja, supervisores y circuitos integrados de administración de potencia (PMIC) que permiten arquitecturas de potencia escalables capaces de cumplir los requisitos de seguridad funcional. 

La detección de fallos de sobretensión y baja tensión a alta velocidad y con precisión alta reduce los intervalos de tiempo totales de tolerancia a fallos y fallos del sistema. El emparejamiento de soluciones de potencia discretas e integradas con soluciones de supervisor escalables contribuye a que los diseños de suministro cumplan las normas automotrices (ISO 26262), industriales (IEC 61508) y de maquinaria (ISO 13849).


TPS6594-Q1ACTIVO

PMIC automotriz de 2.8 V a 5.5 V con cinco reguladores buck y cuatro reguladores de caída baja

TPS389006-Q1ACTIVO

Supervisor y monitor de tensión programable I²C multicanal para sobretensión y subtensión en automoc

TPS3762-Q1ACTIVO

Supervisor de ventana de 65 V para automoción con corriente de reposo ultrabaja y autodiagnóstico in
Con los avances tecnológicos, la necesidad de seguridad funcional es fundamental. Nuestro compromiso con un portafolio creciente de productos de seguridad funcional y herramientas de diseño facilita y acelera su proceso de diseño.

— Heinz-Peter Beckemeyer, Director de Marketing de Seguridad Funcional, Texas Instruments

Encuentre sus respuestas aquí

¿Aún tiene preguntas? Encuentre su respuesta aquí o busque en los foros de asistencia técnica de TI E2E™, donde nuestros ingenieros responden a sus preguntas y comparten sus conocimientos.

¿Es la tasa FIT de seguridad funcional diferente de la tasa FIT de tecnología? ¿Cómo se calcula la tasa FIT de seguridad funcional?

Sí, la tasa FIT de seguridad funcional es diferente de la tasa FIT de tecnología. Nuestro estimador en línea de tiempo medio entre fallos (MTBF)/FIT para la tasa FIT de la tecnología se obtiene con la metodología JESD85 a partir de las pruebas internas de fiabilidad de la vida útil a alta temperatura (HTOL) y de la tasa de fallos en la vida útil temprana (ELFR). El MTBF y el FIT se estiman con un nivel de certeza del 60 % para la confiabilidad.

Este método proporciona una tasa FIT precisa para la tecnología de proceso, pero no tiene en cuenta el número de transistores o puertas, el tamaño del chip ni otros factores importantes. Proporcionamos una tasa FIT de seguridad funcional basada en una de dos normas, IEC TR 62380 o SN 29500, que ofrecen un nivel de confiabilidad del 99 %. Las normas de seguridad funcional, como IEC 61508 e ISO 26262, suelen sugerir que se utilicen niveles de fiabilidad del 99 % para la estimación de la tasa FIT de fallas aleatorios relacionadas con la seguridad.

Para más información sobre la tasa FIT de seguridad funcional, consulte este documento Cómo comprender las estimaciones de la tasa de fallos base FIT de seguridad funcional según IEC 62380 y SN 29500. 

¿Qué normas cumplen sus piezas?

IEC 60730: se aplica a los controles eléctricos automáticos utilizados en, sobre o asociados a equipos de domiciliarios o similar. Esta norma también se aplica a los controles eléctricos automáticos para equipos que pueden ser de uso público, por ejemplo en tiendas, oficinas, hospitales, granjas y aplicaciones comerciales e industriales.

IEC 61508: cubre los aspectos de seguridad funcional que deben tenerse en cuenta cuando se utilizan sistemas eléctricos, electrónicos y electrónicos programables (E/E/PE) para llevar a cabo funciones de seguridad.  Esta norma se puede aplicar a un amplio rango de aplicaciones industriales y también proporciona una base para muchas otras normas.

ISO 26262: se aplica a los sistemas funcionales relacionados con la seguridad que incluyen sistemas eléctricos y electrónicos (E/E) e instalados en vehículos automotrices de producción en serie.

¿Cuál es la diferencia entre FMEA y pin FMA?

Ambos informes son el resultado del análisis de modos de fallas. El contenido y el formato del informe son diferentes.

El informe de análisis de modos y efectos de fallo (FMEA) sigue el proceso y el formato que exige la norma IATF 16949 para el desarrollo de productos automotrices mediante la norma de requisitos FMEA de AIAG.  Cuando un informe de análisis del modo de fallos no sigue el proceso y formato AIAG FMEA se denomina pin FMA.

¿Por qué algunos de sus productos ofrecen la FMD y el pin FMA, pero otros solo tienen uno u otro?

Es necesario proporcionar un pin FMA cuando se tienen pines de función única dedicados que se pueden asignar fácilmente a un modo de fallo específico. Por el contrario, en el caso de un microcontrolador o un procesador, las E/S suelen ser multifunción y tener varias capas de combinación de pines incorporadas, lo que significa que no existe una única función ni un medio práctico de asignar una única E/S a un único modo de fallo específico.

En esta hipótesis, se supone que cada pin tiene el mismo potencial de fallo y, por tanto, una tasa de fallo idéntica. Dentro de nuestro FMEDA, la tasa de fallas del paquete se calcula según el modelo IEC 62380 y luego se divide por igual por el número de pines para proporcionar una tasa de fallos de FIT por pin. El FMEDA permite al cliente un control completo sobre la tasa de fallos del paquete a través de las medidas de diagnóstico aplicadas hasta el nivel de pin individual. Por último, los modos de fallo de los IP que incluyen fallos de los pines están cubiertos en el análisis de IP individuales y un FMA de pines adicional sería redundante.

¿Qué debo hacer si un producto que seleccioné no tiene un informe de análisis disponible?

Contacte a su representante de ventas local.

¿Dónde puedo encontrar productos SafeTI?

Aunque ya no utilizamos la marca SafeTI, estos productos aún son compatibles y están disponibles Si utiliza o considera utilizar un producto SafeTI-26262 o SafeTI-61508, los encontrará en la categoría Compatibilidad con seguridad funcional. Si utiliza o considera utilizar un producto SafeTI-60730 o SafeTI-QM, ahora los encontrará listados como productos de seguridad funcional gestionada por calidad.