Nuestros microcontroladores (MCU) inalámbricos multiprotocolo proporcionan Bluetooth® Low Energy para su red de largo alcance inferior a 1 GHz, Zigbee® para su diseño Bluetooth® baja energía o cualquier otra combinación de protocolos inalámbricos. Elija entre una gama de dispositivos de la plataforma de microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ que ofrecen funcionamiento multiprotocolo concurrente, coexistencia y opciones de aprovisionamiento que permiten la creación de sistemas IoT complejos utilizando uno o más chips.

TECHNOLOGY

Our multiprotocol solutions for you

Multiprotocolo simultáneo (chip único)

Proporcionamos una capa de programación denominada Gestor Dinámico Multiprotocolo (DMM), que permite que una única radio ejecute varios protocolos inalámbricos simultáneamente en una MCU cambiando de una pila de protocolos a otra en tiempo real.  Esto permite al desarrollador determinar una prioridad de protocolo personalizada para cada estado posible de su sistema, gestionando las pilas de protocolos y minimizando la latencia. Nuestra solución es altamente personalizable y permite al desarrollador establecer prioridades en función de cualquier estado de su sistema. 

Multiprotocolo/aprovisionamiento intercambiado 

El aprovisionamiento/multiprotocolo intercambiado es el proceso por el que un dispositivo intercambia información (nombre de red [SSID], contraseña y tipo de seguridad) con una red inalámbrica existente para unirse a ella. El aprovisionamiento Bluetooth Low Energy utiliza Bluetooth de Low Energy para el intercambio de información, pero permite que un dispositivo se una a una red de una norma inalámbrica diferente (Wi-Fi, Wi-SUN, Thread, etc.).  Esto permite a los usuarios aprovisionar nuevos dispositivos directamente desde su teléfono inteligente, proporcionándoles una experiencia fácil de usar y consistente. 

Coexistencia: multiprotocolo de dos chips

Los diseñadores que deseen implementar la conectividad Bluetooth y Wi-Fi en sus aplicaciones pueden utilizar los dispositivos inalámbricos CC3x35 combinados con una MCU Bluetooth Low Energy. Gracias a la multiplexación por división de tiempo, dos dispositivos pueden compartir una sola antena sin interferencias inalámbricas, lo que permite Bluetooth Low Energy (o cualquier protocolo de 2.4 GHz) y capacidades de aprovisionamiento Wi-Fi, actualizaciones a la nube y más.

PRODUCTS

Multiprotocol portfolio by memory & protocol

RECURSOS

Diseño y desarrollo


Video

Conectar: Demostración simultánea de Zigbee + Bluetooth 5

Vea una demostración de concurrencia simultánea entre Zigbee y Bluetooth 5 con un Amazon Echo y una lámpara Philips Hue. Esta demostración aprovecha el gestor dinámico multiprotocolo, el cual puede controlar dos pilas distintas al mismo tiempo en la misma radio sin perder la conexión.

Cuando se construyen diversas infraestructuras, el tamaño, el consumo de potencia y una conectividad confiable plantean numerosos desafíos para los ingenieros. Mediante el uso de dispositivos SimpleLink de TI, que ofrecen soluciones ultracompactas con un consumo de potencia mínimo y una integración sencilla en el ecosistema de Zigbee, podemos enviar datos confiables desde estas infraestructuras directamente a la puerta de enlace para que nuestros clientes se sientan seguros con sus diseños.

— Paolo Redaelli, Gerente de proyecto, Krabo,

Descubra más tecnologías

Zigbee

Redes malladas robustas y de baja potencia para hogares y edificios inteligentes.


Matter

Simplificamos las conexiones y las hacemos más seguras y escalables con la base para cosas conectadas en aplicaciones de automatización para edificios y hogares.


Rosca

Avance en la automatización de viviendas y edificios con tecnologías de malla inalámbrica de baja potencia basadas en IP.