Zigbee® es una red en malla inalámbrica basada en estándares que se utiliza ampliamente en la automatización de edificios, la iluminación y las aplicaciones para la vivienda inteligente. Nuestra gama Zigbee escalable ofrece las soluciones de malla de menor potencia que permiten el uso de pilas de botón durante varios años o el funcionamiento sin batería a temperaturas industriales. Hemos sido miembros de la Alianza de Estándares de Conectividad (CSA) por más de 10 años. A través de Z-Stack y ZBOSS, proporcionamos una sólida entrega de pilas con los últimos estándares.
¿Por qué elegir a TI para Zigbee?
Zigbee technologies
Pila de protocolos de software ZigBee
CC2340 y CC2755 son compatibles con Zigbee® a través de ZBOSS®, una pila de protocolos de software que ayuda a superar los desafíos en la creación de una red de malla inalámbrica robusta y fiable. Desarrollado por DSR, ZBOSS es compatible con plataformas cruzadas, lo que significa que el transporte entre dispositivos requiere un esfuerzo mínimo, incluso entre proveedores de silicio. Con opciones para operar dispositivos como arquitectura monolítica, arquitectura de coprocesador de red (NCP) o arquitectura MAC dividida, ZBOSS es adecuado para la implementación en una amplia gama de configuraciones, como dispositivos finales, enrutadores y puertas de enlace. La pila proporciona capacidades de red para las aplicaciones más exigentes, como la automatización de hogares inteligentes, la gestión de energía, la iluminación y la seguridad.
Nodos Zigbee de potencia ultrabaja
La potencia verde de Zigbee es una característica incluida en la especificación Zigbee 3.0, que permite que los dispositivos de captación de energía de potencia ultrabaja funcionen en redes de Zigbee. Al reducir la longitud del paquete, los viajes de ida y vuelta, la redetección de la conexión y el tiempo de conexión de la red, se reduce considerablemente el consumo de energía de un dispositivo que ya es de bajo consumo como CC2340. Al hacerlo, los dispositivos pueden ser alimentados completamente por cosechadoras de energía, eliminando la necesidad de mantenimiento de la batería y dispositivos verdaderamente inalámbricos.
Buscar por categoría
Microcontroladores inalámbricos ZigBee
Módulos inalámbricos ZigBee
Zigbee SimpleLink™ Academy
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK
Revisiones de diseño de hardware para dispositivos SimpleLink™ CC2xxx
El proceso de revisión del diseño de hardware de SimpleLink le ofrece la posibilidad de ponerse en contacto, de forma personalizada, con un experto en la materia que puede ayudarlo a revisar su diseño y proporcionarle valiosos comentarios. Aquí encontrará un sencillo proceso de 3 pasos para (...)
Recursos de diseño y desarrollo
ZigBee SimpleLink™ Academy
SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK
Revisiones de diseño de hardware para dispositivos SimpleLink™ CC2xxx
El proceso de revisión del diseño de hardware de SimpleLink le ofrece la posibilidad de ponerse en contacto, de forma personalizada, con un experto en la materia que puede ayudarlo a revisar su diseño y proporcionarle valiosos comentarios. Aquí encontrará un sencillo proceso de 3 pasos para (...)
Aplicaciones destacadas
Diseño de referencia Smart Lock que permite una duración de la batería de más de 5 años en 4 batería
Diseño de referencia del nodo de sensor de humedad y temperatura para Star Networks que permite una
Este diseño de referencia utiliza nuestro temporizador del sistema de nanopotencia, la plataforma del microcontrolador (MCU) inalámbrico de potencia ultrabaja SimpleLink™ y tecnologías de detección de humedad para demostrar un método de potencia ultrabaja para los nodos finales de los sensores del (...)
Diseño de referencia de parche de PCB flexible para medición de temperatura cutánea de alta precisió
Diseño de referencia de Bluetooth de baja energía para monitoreo de energía
The TIDC-BLE-METER-READING reference design focuses on an application for reading an energy monitor device over a Bluetooth® low energy (BLE) link using the SimpleLink™ CC2650 multi-standard wireless MCU and corresponding SensorTag module. The module is then connected to the hardware (...)
Technical Resources
Descripción general de la certificación de productos Zigbee
Estimador de rango de RF de TI
Z-Stack Large Mesh Network Performance Using the SimpleLink™ Wireless MCU Family (Rev. B)
— Paolo Redaelli, Gerente de proyecto, Krabo,
Descubra más tecnologías
Bluetooth® baja energía
Soluciones probadas para añadir fácilmente Bluetooth baja energía (LE) a las aplicaciones automotrices, industriales o de electrónica de consumo
Matter
Simplificamos las conexiones y las hacemos más seguras y escalables con la base para cosas conectadas en aplicaciones de automatización para edificios y hogares.
Rosca
Avance en la automatización de viviendas y edificios con tecnologías de malla inalámbrica de baja potencia basadas en IP.