En las aplicaciones de redes y ciudades inteligentes, una topología de malla fiable y de largo alcance es fundamental para crear una red de área extensa robusta y más inmune a las interferencias que otras topologías. Una red mallada autorregenerativa añade redundancia a la red. Nuestras soluciones Wi-SUN® incluyen nuestra familia de microcontroladores (MCU) inalámbricos compatibles pin a pin, que permiten una comunicación rentable y de baja potencia para redes exteriores a gran escala con miles de nodos.
¿Por qué elegir a TI para Wi-SUN?
Wi-SUN FAN 1.1
¿Cómo es una red de área de campo (FAN) Wi-SUN?
Enrutador fronterizo:
- Control principal de la red
- Puerta de enlace de IPv6
Enrutador:
- Nodo de red activo
- Reenvía el tráfico de red
- Permite que otros enrutadores se unan a la red
Lo más destacado:
- Red de malla autoconfigurable y autorreparable
- Salto de frecuencia
- Basado en los estándares IEEE
¿Qué arquitecturas de dispositivos son compatibles con el enrutador fronterizo Wi-SUN?
Enrutador de frontera integrado
- Arquitectura de 1 chip (MCU inferior a 1 GHz)
- Compatibilidad con múltiples protocolos (CoAP e IPv6)
- Admite 300 enrutadores (limitado por la RAM de la MCU)
Enrutador fronterizo con coprocesador de radio (RCP)
- Arquitectura de 2 chips (MPU Linux + MCU inferior a 1 GHz)
- Compatibilidad con múltiples protocolos (CoAP e IPv6)
- Interfaz de red IPv6 nativa
- Admite autenticación externa y servidores DHCP
- Admite hasta 1000 enrutadores
¿Qué arquitecturas de dispositivos son compatibles con el enrutador Wi-SUN?
Enrutador integrado
- Arquitectura de 1 chip (MCU inferior a 1 GHz)
- Compatibilidad con múltiples protocolos (CoAP e IPv6)
Enrutador de coprocesador de radio (RCP)
- Arquitectura de 2 chips (MPU Linux + MCU inferior a 1 GHz)
- Compatibilidad con múltiples protocolos (CoAP e IPv6)
- Interfaz de red IPv6 nativa
Productos destacados
Primeros pasos
La tecnología de la red inalámbrica inteligente ubicua (Wi-SUN) admite múltiples velocidades de transmisión de datos y bandas de frecuencia para cumplir los distintos requisitos normativos en todo el mundo. Entre las aplicaciones se encuentran las redes y las ciudades inteligentes, con productos certificados que permiten la interoperabilidad entre varios proveedores.
Para empezar a operar con Wi-SUN, recomendamos ver este vídeo y seguir los pasos que se describen a continuación:
TI Wi-SUN® FAN Stack - Software Overview (Rev. B)
Cuatro preguntas para hacerse antes de elegir una pila Wi-SUN
¿De qué forma la red de área de campo (FAN) Wi-SUN mejora las infraestructuras conectadas?
- Dispositivos de conectividad de calidad industrial diseñados para cumplir los requisitos de 25 años de vida útil.
- Compatibilidad con el sistema de gestión solar inalámbrico (WSMS) de TI, Wi-SUN, Zigbee, PLC y Wi-Fi.
- El sistema de gestión solar inalámbrico (WSMS) permite funciones clave, como tiempos de unión rápidos y apagado rápido para microinversores solares, rastreadores y otras soluciones solares.
Para comenzar con el sistema de gestión solar inalámbrico (WSMS) siga los pasos que se indican a continuación:
Wireless Technologies for Solar Micro Inverters and Trackers (Rev. A)
Seminario web: Tecnologías inalámbricas para microinversores solares y rastreadores
Transforme la infraestructura urbana con la red en malla Wi-SUN, diseñada para sistemas a gran escala. Wi-SUN conecta alumbrado público, sensores, servicios públicos y mucho más a través de redes inalámbricas de largo alcance y baja potencia que mantienen su confiabilidad en entornos exteriores reales.
Admite múltiples servicios independientes en la misma red, como iluminación, detección de tráfico y monitoreo de la red eléctrica, al tiempo que mantiene la seguridad de los datos y la resiliencia de las comunicaciones con la tecnología de malla IPv6 con autorreparación.
Amplíen fácilmente a medida que crece la ciudad, añadiendo dispositivos y aplicaciones sin necesidad de sustituir la infraestructura. Con una interoperabilidad probada, Wi-SUN ofrece una base preparada para el futuro para ciudades conectadas, eficientes y sostenibles.