Página principal
Videoteca

Ventajas más recientes de las tecnologías de detección de corriente a nivel de sistema frente a los diseños discretos utilizados históricamente

00:35:37 | 05 FEB 2025
Este video tiene como objetivo que los espectadores comprendan mejor qué son los amplificadores de detección de corriente y conozcan las ventajas que presentan frente a las implementaciones discretas y los métodos tradicionales de detección de corriente.  Algunas de las ventajas que se analizarán son las siguientes: mayor rango de modo común, integración, precisión de las mediciones y facilidad de uso.  Se examinarán tanto soluciones discretas como soluciones integradas de detección de corriente para esclarecer qué solución encaja mejor en una cierta aplicación.  

Medios

  • downloadPresentación
  • arrow-right Introducción a los amplificadores de detección de corriente
  • arrow-right Diseño de referencia: Inversor trifásico de 48 V con detección de corriente del motor en línea basado en derivación (TIDA-00913)
  • download Mediciones de corriente del motor en línea de alta precisión y baja deriva
  • download Mediciones de corriente de baja deriva y lado bajo para sistemas trifásicos