Página principal
Videoteca

Descripción general del diseño de referencia de un sistema de infoentretenimiento de gama de entrada y bajo costo con Jacinto™6: Diseño de PCB de bajo costo

00:16:53 | 05 FEB 2025
Esta capacitación aborda los puntos clave de un diseño de una placa de circuito impreso (PCB) de bajo costo para ayudar a reducir el costo de la lista de materiales (BOM).  Con base en el diseño de referencia de infoentretenimiento del procesador Jacinto 6 DRA71x (TIDEP-0097), algunos de los temas que se abordan aquí son los parámetros de diseño de las placas de circuito impreso (PCB), una comparación entre el empaquetado BGA y el VCA, otra comparación entre el costo de las tecnologías de PCB estándar y los de una tecnología más avanzada y mucho más.

Medios

  • downloadPresentación
  • arrow-right Diseño de referencia de audio de visualización de la unidad principal básica con entrada de Jacinto 6