Página principal
Videoteca

Un análisis en profundidad de las arquitecturas de detección de corriente y tensión para sistemas de vehículos eléctricos (EV) y de inversores solares

01:06:04 | 05 FEB 2025
En este análisis, se abordarán las ventajas y desventajas de la detección de lado alto frente a la de lado bajo, la aplicación de moduladores sigma-delta aislados digitalmente a la cadena de señales, cómo utilizar los sensores magnéticos con la mayor eficacia mediante, por ejemplo, fluxgate y efecto Hall e incluso cómo optimizar la resistencia de derivación simple. También observaremos cómo medir estas señales de alta tensión con eficacia para que el sistema las pueda rastrear y controlar de forma segura.

Medios

  • downloadPresentación
  • arrow-right Diseño de referencia de detección de tensión de enlace CC y corriente de fase de ancho de banda alto para inversores trifásicos
  • arrow-right TIDA-01606: inversor solar basado en SiC trifásico, de tres niveles y 10 kW
  • arrow-right Diseño de referencia de sensor de corriente de barra de bus de ±100 A con sensores de saturación de bucle abierto
  • arrow-right Diagrama de bloques del sistema de TI