Página principal
Videoteca

Cómo ejecutar los diagnósticos de la placa realizados con el SDK del RTOS del procesador mediante una memoria Flash SPI

00:09:06 | 05 FEB 2025
Antes de comenzar a desarrollar aplicaciones en una nueva placa, es importante asegurarse de que el hardware funcione correctamente. Este video sirve a modo de introducción a los diagnósticos de la placa realizados con el kit de desarrollo de software (SDK) del sistema operativo en tiempo real (RTOS) del procesador. Además, se demuestra cómo crear y ejecutar las pruebas con la memoria flash de interfaz periférica en serie (SPI) a modo de fuente en plataformas de procesadores integrados, incluido el motor de comunicaciones industriales (ICE) AMIC110.

Medios

  • arrow-right Wiki de diagnóstico para el SDK del RTOS del procesador
  • arrow-right Descripción general de los procesadores Sitara
  • arrow-right Módulo de evaluación ICE AMIC110
  • arrow-right SDK para procesadores AM335x Sitara