Circuitos PFC controlados digitalmente de alta eficiencia y alta densidad de potencia: parte 1
00:20:48
|
05 FEB 2025
| En este video, se presentarán dos diseños de PFC sin puente que utilizan el MCU C2000. El nitruro de galio (GaN) de alta tensión de TI se utiliza para implementar una PFC de tótem de modo de conducción continua (CCM) intercalado de 3.3 kW y un diseño de PFC de tótem de modo de transición (TRM) intercalado de 1.6 kW. Se detallan algunas consideraciones de diseño que buscan minimizar la pérdida por conmutación, la distorsión cruzada de corriente, la distorsión armónica total (THD) de corriente de entrada y mejorar la eficiencia y el factor de potencia (PF). |
Medios
This video is part of a series
-
Circuitos PFC controlados digitalmente de alta eficiencia y alta densidad de potencia
video-playlist (3 videos) -
MCU C2000™ - Potencia digital
video-playlist (9 videos)