Circuitos PFC controlados digitalmente de alta eficiencia y alta densidad de potencia: parte 3
En los últimos años, se le presta especial atención a aumentar la eficiencia de la conversión de potencia y la densidad de potencia de los convertidores de corrección del factor de potencia (PFC) de entrada universal, a la vez que se mantienen las distorsiones armónicas totales (THD) de alto factor de potencia (PF) y baja corriente de entrada. Esto requiere una topología mejorada de PFC de alta frecuencia y sin puente con conmutación de tensión cero mientras funciona en modo de conducción continua (CCM) o modo de transición (TRM). Además, gracias a la aparición de dispositivos GaN de banda ancha, es posible implementar ese requisito. El MCU C2000 de TI, gracias a su último módulo de modulación por ancho de pulsos dual (DPWM) y periféricos analógicos integrados, se encuentra en una posición privilegiada para implementar un control digital eficiente de dichos convertidores de potencia. En este video, se presentarán dos diseños de PFC sin puente que utilizan el MCU C2000. El nitruro de galio (GaN) de alta tensión de TI se utiliza para implementar una PFC de tótem de modo de conducción continua (CCM) intercalado de 3.3 kW y un diseño de PFC de tótem de modo de transición (TRM) intercalado de 1.6 kW. Se detallan algunas consideraciones de diseño que buscan minimizar la pérdida por conmutación, la distorsión cruzada de corriente, la distorsión armónica total (THD) de corriente de entrada y mejorar la eficiencia y el factor de potencia (PF).
Medios
This video is part of a series
-
Circuitos PFC controlados digitalmente de alta eficiencia y alta densidad de potencia
video-playlist (3 videos) -
MCU C2000™ - Potencia digital
video-playlist (9 videos) -
Energía digital de C2000
video-playlist (4 videos)