Página principal
Videoteca

Cómo obtener características opcionales de procesamiento de audio HD 192 kHz o amplificación inteligente con el DSP del TAS5825M

00:05:21 | 05 FEB 2025

En esta sección de la capacitación, se tratan algunas de las características innovadoras del TAS5825M, incluidas:

  1. Retroceso térmico en tiempo real: mantiene la máxima potencia de salida segura para una experiencia sonora ininterrumpida
  2. Recurso DSP de 122 MHz: Procesamiento de audio de alta definición de 192 kHz o algoritmo de amplificación inteligente para una mejor protección de los altavoces
  3. Sin inductor: tecnología de reducción de EMI de última generación

Medios

  • arrow-right Cómo obtener características opcionales de procesamiento de audio HD 192 kHz o amplificación inteligente con el DSP del TAS5825M
  • arrow-right Documentación técnica de TAS5825M
download
This video is part of a series
  • Cómo mejorar la eficiencia de la batería y la calidad del audio con el amplificador de audio TAS5825M
    video-playlist(3 videos)