Conectar: demostración de la puerta de enlace industrial a la nube
00:08:17
|
05 FEB 2025
| Acompañe a Sai y Yu del equipo de aplicaciones de TI mientras demuestran cómo usar una puerta de enlace industrial para llevar sensores que no tienen acceso a Internet a la nube con el complemento de pila SimpleLink 15.4. La nueva pila permite agregar la pila 15.4 al MCU host, como el MCU MSP432E4 Ethernet SimpleLink o el MCU inalámbrico CC3220 Wi-Fi SimpleLink (SoC). Esta nueva capacidad puede ayudarle a administrar los nodos finales a través de la nube al aprovechar la conectividad Wi-Fi en la nube y la ventaja de baja potencia de una red inferior a 1 GHz. |
Medios
This video is part of a series
-
Connect
video-playlist (87 videos)