Página principal
Videoteca

restauración y actualización de U-Boot NAND en OMAP-L138

00:08:02 | 05 FEB 2025

Puede haber ocasiones en las que la imagen U-Boot en el NAND puede corromperse... O tal vez es necesario actualizar U-Boot a una versión diferente o fija. En este video, se muestra cómo restaurar y actualizar la imagen U-Boot en la memoria flash NAND en el EVM OMAP-L138 LCDK (TMDSLCDK138). 

Hay tres métodos para actualizar NAND en el LCDK OMAP-L138:

  • el uso del modo UART2 a través del puerto USB-UART
  • Uso del comando “nand write” desde el prompt "u-boot"
  • Uso de la utilidad del espacio del usuario del kernel Linux

Medios

  • downloadPresentación
  • arrow-right Wiki del kit de desarrollo (LCDK) OMAP-L138/C6748
  • arrow-right SDK del procesador para OMAP-L138
  • download Manual técnico de referencia (TRM) del procesador OMAP-L138:
  • arrow-right Guía del usuario de U-Boot del SDK del procesador: