Página principal
Videoteca

Sensores de temperatura remotos con TMP464, TMP468 y Arduino

00:09:37 | 05 FEB 2025
En este tutorial, analizaremos los sensores de temperatura remotos, así como las características específicas de los dispositivos TMP464 y el TMP468. Trataremos la corrección del factor de N, que es esencial para garantizar la precisión de los canales remotos, y la configuración del TMP464 y el TMP468 para un uso rápido. Además, mostraremos una demostración donde la parte de separación del TMP468EVM y Arduino Uno se usa para imprimir la temperatura local y remota en una pantalla LCD estándar de 16×2.

Medios

  • arrow-right Carpeta de producto TMP464
  • arrow-right Carpeta de producto TMP468
  • arrow-right Consulte la gama de sensores de temperatura de TI aquí