Página principal
Videoteca

Diseños de referencia basados en supresores de tensión transitoria (TVS) de abrazadera plana e interruptores de alimentación para protección contra transitorios y sobrecargas en aplicaciones de red: Parte III | Implementación de la protección

00:14:53 | 10 DEC 2024

Este diseño de referencia presenta múltiples enfoques para proteger la entrada analógica de CA o CC, la salida analógica de CC, la entrada binaria de CA o CC, la salida digital con un conductor de lado alto o bajo, la alimentación de polarización LCD, las interfaces USB (alimentación y datos) y las fuentes de alimentación integradas con entrada de 24 V, 12 V o 5 V utilizadas en múltiples aplicaciones de red contra sobretensión, sobrecarga y transitorios (1.2/50 µs, 42 Ω) mediante dispositivos de protección contra sobretensiones unidireccionales o bidireccionales de abrazadera plana, dispositivos de protección contra descarga electrostática (ESD), fusibles electrónicos o un interruptor de carga. El diseño supervisa la temperatura, la humedad, los campos magnéticos y las fuentes de alimentación para el diagnóstico.

Medios

  • arrow-right Diseño de referencia basado en supresores de tensión transitoria (TVS) de abrazadera plana para protección contra transitorios para aplicaciones de red
  • arrow-right Diseño de referencia de arquitectura de fuente de alimentación de alta eficiencia para módulo de procesador de relé de protección
  • arrow-right Diseño de referencia de retroiluminación de detección óptica con detección de temperatura
  • arrow-right Diseño de referencia del centro de fusión de sensores de 8 canales para sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) con dos deserializadores cuádruples de 4 Gbps
download

Explorar videos

Ver todos los videos
Ver todos los videos
Productos
Aplicaciones
  • Automotriz
  • Equipos de comunicación
  • Centro de datos
  • Industrial
  • Electrónica personal