Página principal
Videoteca

Reducción del tiempo de inactividad del sistema en centros de datos y sistemas basados en rack

00:03:31 | 10 MAR 2025

Los fusibles electrónicos a menudo se utilizan en equipos de red para proteger los puertos ópticos alimentados por un carril de alimentación común. Descubra cómo nuestro eFuse de 15 A, 2.7mΩ, con un monitor de corriente integrado de precisión del 3 % y  detección de transitorios, puede reducir el consumo diario de energía y facilitar el mantenimiento predictivo. 

Medios

  • download Descargar la hoja de datos del TPS25982
  • arrow-right Solicite el módulo de evaluación TPS25982
  • download Profundizar: Leer la nota de aplicación
  • download ¿Es nuevo en Fusibles electrónicos? Lea los "Conceptos básicos de los fusibles electrónicos"
download
This video is part of a series
  • Logre una protección sencilla del sistema con fusibles electrónicos totalmente integrados
    video-playlist(5 videos)