Página principal
Videoteca

Líneas de carga de CD: Cómo pueden beneficiar a su próximo diseño

00:05:03 | 10 MAR 2025

En este video se exploran los efectos del ancho de banda del regulador en la impedancia de salida de un convertidor mediante la comparación del control de modo de corriente máxima con D-CAP+ de TI. Se presentan las líneas de carga de CD y se analizan sus beneficios para un diseñador de energía. También se presenta un resumen final de las técnicas de selección de condensadores.

Medios

  • download Descargar el informe: Diseño y optimización del regulador de voltaje para transitorios de carga de alta corriente y rápido índice de variación
  • download Descargar presentación: Diseño y optimización del regulador de voltaje para transitorios de carga de alta corriente y rápido índice de variación
  • download Elegir la estrategia de control de regulador reductor de frecuencia variable correcta
  • download Elegir la estrategia de control del regulador reductor de frecuencia fija correcta
download
This video is part of a series
  • Diseño y optimización del regulador de tensión para transitorios de carga de corriente alta y una slew rate rápida.
    video-playlist(3 videos)