Página principal
Videoteca

Desbloquee un rendimiento térmico mejorado del módulo de potencia con TPSM53604 y el encapsulado QFN de HotRod™ mejorado

00:02:29 | 10 MAR 2025
Tradicionalmente, la desventaja de reducir el tamaño de la solución de fuente de alimentación ha sido que el rendimiento térmico tiende a degradarse. Pero con el TPSM53604 y el encapsulado QFN HotRod™ mejorado, esta preocupación es cosa del pasado. Mire el video para saber cómo puede reducir el tamaño de su módulo de alimentación en un 30 % en comparación con una solución BGA y hacerlo con un rendimiento térmico enormemente mejorado.  

Medios

  • download Descargar la hoja de datos del TPSM53604
  • arrow-right Más información sobre TPS53604
  • arrow-right Mejore la eficiencia con el TPSM53604 y el encapsulado QFN HotRod™ mejorado