Página principal
Videoteca

Controladores de motor en unidades de control del motor (ECU)

00:20:02 | 17 APR 2025
En este video, se describe el propósito de las unidades de control del motor (ECU) en motores de combustión interna de 12 V y 24 V, los diversos tipos de cargas y configuraciones del motor que se encuentran en las ECU y las soluciones de controladores de motor de TI para accionar cargas del motor.

Medios

  • download Uso de controladores de motor integrados de TI para accionar solenoides
  • arrow-right Diseño de referencia de interfaz de carga del motor de 12 V a 24 V para automoción
  • arrow-right Controlador de puerta trifásico con batería de 12 V a 24 V para automoción con amplificadores de derivación de corriente